Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SINUMERIK Sécurité Intégrée (NC-SAFETY)

  • Ce cours vous fournit des connaissances pour la planification de projet et le démarrage des fonctions de sécurité intégrée (F-PLC) pour SINUMERIK ONE et de sécurité intégrée (plus) pour SINUMERIK 840D sl. Vous apprendrez à sélectionner les fonctions appropriées ainsi qu’à les mettre en œuvre et à les valider.

Objectifs

  • Ce cours enseigne la gestion des fonctions de sécurité du SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Cette variante de sécurité utilisant le F-PLC est requise pour le SINUMERIK ONE, mais peut aussi être utilisée avec le SINUMERIK 840D SL. L’API est configuré et programmé avec le portail TIA.
  • Vous apprendrez à appliquer les différentes fonctions de sécurité et à connaître leur paramétrisation, leur programmation et leurs tests.
  • Au cours du cours, vous effectuez toutes les étapes, depuis l’activation, la paramétrisation et la programmation des fonctions jusqu’au test d’acceptation avec protocole. Cela vous permet de tirer le meilleur parti des avantages de la sécurité intégrée (F-PLC) pour votre machine-outil.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Ingénieurs en mise en service
  • Personnel technique
  • Personnel militaire

Programme / Contenu

  • Informations générales sur les technologies et normes de sécurité
  • Exigences système
  • Sécurité TIA pour le SINUMERIK F-PLC ; Différences S7-300 (840) et S7-400 (ONE)
  • Description des fonctions de sécurité ; Différences avec la sécurité intégrée (spl)
  • Logique programmable sécurisée dans le F-CPU
  • Communication sécurisée avec PROFIsafe
  • Intégration capteur/actionneur
  • Gestion sécurisée des freins et arrêt d’essai avec SIC/SCC
  • Adaptation des fonctions de sécurité en paramétrant les variateurs et en créant le programme F
  • Procédure de mise en service et de dépannage
  • Évaluation des affichages de diagnostic et d’alarme
  • Exemples de circuits pour la sécurité intégrée
  • Test d’acceptation
  • Exercices pratiques de mise en service avec un rack d’entraînement SINUMERIK

Prérequis

  • Connaissances selon le cours NC-ONE-COM ou NC-ONE-UP ou NC-84SL-COM (anciennement NC-84SLSIP).
  • Connaissances en programmation avec le portail TIA selon les cours TIA-PRO1 ou TIA-SERV1.

Downloads

Contact