Mon tableau de bord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. TIA-SCL - Description

SIMATIC programmer avec SCL dans TIA Portal (TIA-SCL)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Objectifs

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) fournit l‘environnement de travail pour réaliser l‘ingénierie de bout en bout avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC.
  • Choissisez ce cours si vous souhaitez programmer SIMATIC S7 en utilisant un langage de programmation évolué.
  • À l‘aide d‘exemples simples, nous allons vous montrer les avantages offerts par un langage de programmation évolué
  • Le cours vise à informer les participants sur l‘étendue complète du langage et les performances de l‘environnement de développement du langage de programmation structuré (SCL).
  • Au cours de la formation, vous allez créer, mettre en service et tester vos propres programmes SCL. De cette façon, vous pouvez mettre en oeuvre directement vos connaissances théoriques d‘une manière pratique sur un modèle système TIA, composé d‘un système d‘automatisation SIMATIC S7, augmentant ainsi la réussite de votre formation.
  • Après la formation, vous serez en mesure de: réduire le temps passé sur la création et la maintenance de programmes grâce à l‘utilisation d‘un langage de programmation de haut niveau (SCL)
  • Création, mise en service et test de programmes en SCL.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue fr

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieur de mise en services
  • Personnels de projet
  • Techniciens de service
  • Personnels de maintenance

Programme / Contenu

  • Editeur SCL
  • Création de programme
  • Types de données, opérations
  • Formulation de fonctions et de blocs de fonctions en SCL
  • Travail avec des variables et des noms symboliques de blocs
  • Introduction au jeu d‘instructions SCL
  • Création, mise en service et test de vos propres programmes SCL

Prérequis

  • Connaissances de SIMATIC STEP 7 correspondantes aux cours: TIA-SYSUP, TIA-SERV1 or TIA-PRO1.
  • Vous pouvez effectuer le test de pré requis en ligne afin de vous assurez que votre niveau de connaissances vous permettent de suivre le cours choisi.

Remarque

  • Dans ce cours vous travaillez avec le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal
  • Le support de ce cours est actuellement disponible en Anglais et en Allemand.

Downloads

Contact