My Dashboard

Regarding the offerings of SITRAIN in the particular country please contact the address published in specific country or on the SITRAIN World page.

|
  1. TIA-WCCSUP - Description

SIMATIC WinCC SCADA Migration avec TIA Portal (TIA-WCCSUP)

Objectives

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue un environnement de développement pour toute l'ingéniérie avec SIMATIC STEP7 et SIMATIC WinCC. les fonctionnalités SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de WinCC sont conçues pour toutes les tâches de visualisation et commande de processus, procédés de fabrication, machines et installations.
  • Dans ce cours nous vous transmettons les principales caractéristiques distinctives entre SIMATIC WinCC V7.x et SIMATIC WinCC basé sur TIA Portal.
  • Vous apprenez, sur la base de la plateforme d'ingénierie TIA Portal, à créer un projet WinCC SCADA. Cela veut dire que vous apprendrez à créer les images nécessaires ainsi qu'à les dynamiser. En outrevous apprendrez à archiver des messages et des valeurs et à développer et à réaliser des archives appropriées. L'utilisation sûre et intelligente du système, permet une transition rapide et aisée du logiciel Simatic WinCC sur le nouveau logiciel WinCC basé sur TIA Portal.
  • Les contenus sont mis en oeuvre par de nombreux exercices pratiques sur une modèle d'installation.Celui-ci se compose d'un système d'automatisation Simatic S7-300 et de divers systèmes de visualisation et de commande.
  • Après le cours vous serez capable:
    • D'utiliser d'une manière efficace SIMATIC WinCC basé sur la plate-forme technique « TIA Portal »
    • De reconnaître et d'utiliser les avantages de Simatic WinCC basé sur TIA portal.
    • De comprendre et d'éditer des projet SIMATIC WinCC conçus pour le domaine SCADA.
    • De concevoir de façon optimale l'interface utilisateur.
    • De mettre en oeuvre les concepts d'archivage des messages d'alarmes et des valeurs de mesures.
    • D' atteindre, de façon ciblée, des valeurs de la SIMATIC S7 afin de les afficher et les traiter sur le système de visualisation (HMI).
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language fr

Target Group

  • Programmeurs
  • Personnels de mise en service et de projet
  • Personnels de service
  • Opérateurs, utilisateurs
  • Personnels de maintenance

Content

  • Aperçu du système TIA Portal, SIMATIC WinCC (SCADA)
  • Les avantages de SIMATIC WinCC basés sur TIA Portal
  • Créer un projet SIMATIC WinCC
  • Projeter une liaison au système d'automatisation S7
  • Conception de l'interface de commande
    • Bases des représentations graphiques de commande et de visualisation.
    • Navigation au travers des images de l'installation
  • Gestion des utilisateurs
  • Introduction dans la représentation des messages, archivage des messages, création de messages
  • Introduction dans l'archivage des variables, création de courbes, représentations de courbes.
  • Introduction dans la gestion des recettes
  • Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur un modèle d'installation.

Prerequisites

  • Connaissances SIMATIC WinCC correspondantes au ST-BWINCCS (cours système)

Note

  • Aucune

Downloads