My Dashboard


My Profile

Regarding the offerings of SITRAIN in the particular country please contact the address published in specific country or on the SITRAIN World page.

|
  1. N-PCS7V8UP - Description

Workshop SIMATIC PCS7 V8.0 Upgrade (N-PCS7V8UP)

Objectives

  • Deze workshop is ontworpen voor SIMATIC PCS 7 gebruikers die de engineeringsmogelijkheden van SIMATIC PCS 7 V8.0 willen leren kennen.
  • Specifieke oefeningen aan de SIMATIC PCS 7 trainingstoestellen verdiepen en fixeren de verworven kennis.
  • Aan het einde van deze workshop kent de deelnemer de nieuwe features en kan hij de mogelijkheden van de efficiĆ«nte engineering ten volle benutten om de engineeringstijd en -inspanningen te reduceren.
Type Face-to-face training
Duration 3 days
Language nl

Target Group

  • Projectleiders, projectmedewerkers
  • Inbedrijfname, engineering
  • Service en onderhoud

Content

  • PCS7 en het besturingssysteem Windows 7
  • Overzicht van de PC- en hardware-innovaties
  • PROFINET
    • PROFINET versus PROFIBUS
    • Integratie van decentrale periferie via PROFINET
  • Process Historian / Information Server
    • Overzicht van de mogelijkheden
    • Configuratie en beheer van de Process Historian
    • Beheer en opmaak van rapporten met de Information Server
    • Introductie van customized rapporten met behulp van de Microsoft Reporting Services
  • Nieuwe OS features
    • Nieuwe mogelijkheden van OS Web Option
    • Load Balancing
  • Asset Management en PDM
    • SIMATIC PDM V8.0 met verbeterde gebruiksvriendelijkheid
    • Nieuwigheden van het Maintenance Station
  • Nieuwe features van de Advanced Process Library
    • Bibliotheken in PCS7 V8.0
    • Uitgebreid concept voor gebruikersberechtiging
    • Nieuwe block icons
  • Nieuwe features van het Engineering Station
    • Block Privacy
    • Automatische taken voor archiveren en read-back
    • Een nieuwe Process Tag Type als interface naar Advanced ES
  • Licentieconcept van PCS7 V8.0

Prerequisites

  • Kennis van SIMATIC PCS 7 V7.1, in overeenstemming met de opleiding N-PCS7SYS.
  • Kennis van APL (Advanced Process Library)

Note

  • Cursusdocumentatie: Engels
  • Docent: Nederlands

Downloads