Każde z omawianych zagadnień bazuje na ćwiczeniach praktycznych realizowanych na stanowisku szkoleniowym, w którego skład wchodzą: programowalny sterownik z serii S7-300, rozproszone systemy I/O ET 200S, panel dotykowy TP 177B, napęd MICROMASTER 420 oraz model przenośnika taśmowego.
Objectifs
Kurs ST-SERV1 jest podstawowym szkoleniem z zakresu serwisowania i konfiguracji sprzętu SIMATIC S7. Szkolenie koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu błędów sprzętowych i programowych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi zdiagnozować awarię oraz potrafi zapewnić ciągłość pracy systemów automatyki poprzez optymalizację komponentów sprzętowych, co podnosi bezpieczeństwo maszyn i urządzeń i ogranicza czas przestojów w firmie.
Kurs bazuje na oprogramowaniu SIMATIC STEP 7 V5.x
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours Czas trwania: 5 dni
Langue
pl
Groupes cibles
Serwisanci
Operatorzy
Personel utrzymania ruchu
Programme / Contenu
Wprowadzenie do systemu SIMATIC
Zapoznanie z podstawowym pakietem oprogramowania STEP 7
Realizacja programu w systemie automatyki
Operacje cyfrowe i binarne
Konfigurowanie i montaż
Adresowanie i okablowanie modułów sygnałowych
Informacje podstawowe o sprzęcie i oprogramowaniu
konfiguracja sprzętowa i parametryzacja na przykładzie S7-300
Diagnozowanie informacji wewnątrz systemu
Wprowadzenie do paneli HMI (TP 177B)
Wprowadzenie do napędów MICROMASTER 420
Konfiguracja i parametryzacja sieci PROFIBUS DP
Tworzenie kopii zapasowej i dokumentacja zmian w programie
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.