Każde z omawianych zagadnień bazuje na ćwiczeniach praktycznych realizowanych na stanowisku szkoleniowym, w którego skład wchodzi: programowalny sterownik z serii S7-300, rozproszone systemy I/O ET 200S, panel dotykowy TP 177B, napęd MICROMASTER 420 oraz model przenośnika taśmowego.
Objectifs
Kurs ten jest kontynuacją szkolenia ST-PRO1. Przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie programowania systemów SIMATIC S7. Uczestnik kursu zdobywa umiejętności programowania sterowników z rodziny S7, paneli operatorskich HMI, komunikacji z rozproszonymi systemami I/O i sterowaniem napędów w sieci PROFIBUS DP.
Po zakończeniu kursu uczestnik modyfikuje i rozbudowuje programy S7, jak również sprawnie projektuje i zarządza dużymi aplikacjami w środowisku STEP 7. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do skrócenia fazy projektowania i zminimalizowania źródeł błędów podczas tworzenia każdego projektu.
Umiejętności nabywane podczas kursu:
- konfiguracja sieci PROFINET IO dla sterownika S7-300/400
- zrozumienie interakcji między składnikami oprogramowania SIMATIC Manager
- wykonywanie zaawansowanych uruchomień korzystając z SIMATIC Manager
- używanie funkcji regulatora PID oraz funkcji napędowych dla SIMATIC S7-300/400
- diagnozowanie i naprawianie błędów sprzętowych i programowych korzystając ze sterownika S7-300/400 - przy użyciu narzędzi diagnostycznych SIMATIC Manager
- tworzenie prostych aplikacji w językach LAD, FBD i SCL.
Kurs bazuje na oprogramowaniu SIMATIC STEP 7 V5.x
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
pl
Groupes cibles
Programiści
Operatorzy
Personel utrzymania ruchu
Programme / Contenu
Tworzenie rozległych struktur programu
Funkcje systemowe, bloki funkcyjne (np. operacje czasowe i liczniki IEC)
Adresowanie pośrednie
Integracja z napędem MICROMASTER 420 w sieci PROFIBUS DP
Monitorowanie i kontrola napędu w oprogramowaniu „Starter”
Obsługa błędów za pomocą bloków programu
Ocena danych diagnostycznych
Rozwiązywanie błędów i tworzenie alarmów na panelu HMI (TP 177B)
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.