Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMATIC Programming 1 in TIA Portal (TIA-PRO1)

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tvoří pracovní prostředí pro integrované inženýrství se systémem SIMATIC STEP 7. V tomto prvním dílu školení programování v prostředí SIMATIC TIA Portal se naučíte pracovat s prostředím TIA Portal, základní informace o struktuře automatizačního systému SIMATIC S7, jak konfigurovat a nastavovat hardware, základy klasického programování PLC a také jak připojit zařízení přes PROFINET IO.

Objectifs

  • Po absolvování tohoto prezenčního kurzu budete schopni:
  • • bezpečně ovládat inženýrskou platformu TIA Portal
  • • porozumět základům spolupráce komponent TIA
  • • řešit jednoduché programovací úlohy pomocí základních instrukcí STEP 7
  • • strukturovat malé programy SIMATIC S7 pomocí OBs (Organizačních bloků), FCs (Funkčních bloků) a FBs (Funkčních bloků s pamětí)
  • • aplikovat standardy a pracovat s nimi
  • • řešit jednoduché matematické úlohy pomocí instrukcí STEP 7
  • • samostatně uvádět do provozu jednoduché/středně velké stroje nebo je rozšiřovat
  • • testovat programy a opravovat jednoduché chyby
  • • konfigurovat distribuované vstupy/výstupy přes PROFINET
  • Své teoretické znalosti si prohloubíte prostřednictvím řady prakticky orientovaných cvičení v našem výukovém prostředí na modelu systému TIA. Ten se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7-1500 a modelu dopravníku.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue cs

Groupes cibles

  • • Programátoři
  • • Operátoři
  • • Servisní technici

Programme / Contenu

  • • Přehled a klíčové vlastnosti systémové rodiny SIMATIC S7
  • • Konfigurační rozhraní inženýrského systému TIA Portal STEP 7
  • • Zpracování programu v automatizačním systému, cyklus programu, obraz procesu
  • • Strukturování programu a jeho realizace pomocí typů bloků STEP 7 (OB, FC, FB, DB)
  • • Binární a digitální operace ve funkčním a kontaktním diagramu (FBD/LAD)
  • • Použití standardů a práce s nimi na příkladu knihoven
  • • Realizace správy dat pomocí datových bloků
  • • Nástroje pro testování programu a uvedení do provozu: systémové informace, odstraňování chyb a diagnostika
  • • Dokumentace vytvořeného programu pomocí funkcí integrovaných v TIA Portalu

Prérequis

  • Základní znalosti automatizační techniky

Remarque

  • V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 založeným na prostředí TIA Portal.
  • Jedná se o první ze tří kurzů.

Prix

21 500 CZK
Při rezervaci obou kurzů TIA-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení). Uvádějte prosím do poznámky v registraci.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 15 notes)
Contact