Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Formation en distanciel : SIMATIC Programmation partie 2 dans TIA Portal (TIA-PRO2)

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l’environnement de travail pour une ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La deuxième partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal s’appuie sur les connaissances acquises lors de la formation SIMATIC S7 TIA Portal Programmation 1, concernant TIA Portal avec STEP 7, SIMATIC S7, la commande et la surveillance, ainsi que PROFINET IO. Vous approfondissez vos connaissances avec des opérations complexes et découvrez les langages Structured Control Language (SCL) et S7-GRAPH. En plus du traitement des valeurs analogiques et de la gestion des données avec des types de données complexes, l’analyse et le traitement des erreurs logicielles sont également abordés. Les compétences acquises vous apporteront de nouvelles idées pour une programmation efficace des automates.

    Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant.
    Vers le site de House of Training

Objectifs

  • Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :
    • comprendre l’interaction entre les composants TIA
    • appliquer des méthodes classiques de conception logicielle
    • résoudre des tâches de programmation complexes
    • structurer des programmes
    • utiliser des types de données complexes / PLC
    • réaliser la gestion des données (fonctions arithmétiques et de gestion) avec le système d’automatisation SIMATIC S7
    • utiliser des blocs système et des blocs de la bibliothèque standard STEP 7
    • programmer le traitement et l’analyse classiques des erreurs logicielles
    • intégrer un panneau WinCC préconfiguré
    • configurer les composants du système TIA, comprenant des unités centrales, décentralisées et des dispositifs HMI de la famille SIMATIC
  • Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques sur un modèle d’installation TIA.
Type Formation distancielle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Chefs de projet

Programme / Contenu

  • Outils pour la création de programmes (ex. : structogrammes)
  • Traitement des valeurs analogiques
  • Fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances avec les tempos/compteurs conformes à la norme IEC
  • Méthodes de structuration des programmes
  • Travail avec des données complexes
  • Traitement/analyse classique des erreurs logicielles avec les blocs d’organisation d’erreurs (OBs)
  • Intégration de panneaux WinCC
  • Travail avec Structured Control Language (SCL)
  • Travail avec GRAPH
  • Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur un modèle d’installation SIMATIC S7-1500

  • Inclus dans le prix du cours : Accès gratuit à la plateforme d’apprentissage numérique SITRAIN access – débutant une semaine avant le début du cours et se terminant deux semaines après la fin. Vous y trouverez des formations en ligne sur TIA Portal – SW Units et bien d’autres sujets. Avec l’abonnement Learning Membership, vous pouvez approfondir ou revoir les contenus de cette formation et continuer à vous former sur d’autres sujets intéressants.

Prérequis

  • Connaissances SIMATIC S7 équivalentes à TIA-PRO1 et expérience pratique dans l’application de ces connaissances.
  • Vous pouvez utiliser le test d’entrée en ligne disponible pour vérifier si le cours choisi correspond à vos compétences.
  • Test d’entrée en ligne

Remarque

  • Cette formation est basée sur SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal.
  • C’est le deuxième des trois cours qui vous préparent à la certification "Technicien en automatisation – projet selon ZVEI sur la base de TIA Portal". L’examen fait partie du module "SITRAIN Certification Program".

  • L’abonnement Learning Membership commence 7 jours avant le début du cours et se termine 14 jours après la fin. Pendant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations en ligne.

Downloads

Contact