Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l’environnement de travail pour une ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. La deuxième partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal s’appuie sur les connaissances acquises lors de la formation SIMATIC S7 TIA Portal Programmation 1, concernant TIA Portal avec STEP 7, SIMATIC S7, la commande et la surveillance, ainsi que PROFINET IO. Vous approfondissez vos connaissances avec des opérations complexes et découvrez les langages Structured Control Language (SCL) et S7-GRAPH. En plus du traitement des valeurs analogiques et de la gestion des données avec des types de données complexes, l’analyse et le traitement des erreurs logicielles sont également abordés. Les compétences acquises vous apporteront de nouvelles idées pour une programmation efficace des automates.
Objectifs
Après avoir suivi ce cours, vous serez capable de :
comprendre l’interaction entre les composants TIA
appliquer des méthodes classiques de conception logicielle
résoudre des tâches de programmation complexes
structurer des programmes
utiliser des types de données complexes / PLC
réaliser la gestion des données (fonctions arithmétiques et de gestion) avec le système d’automatisation SIMATIC S7
utiliser des blocs système et des blocs de la bibliothèque standard STEP 7
programmer le traitement et l’analyse classiques des erreurs logicielles
intégrer un panneau WinCC préconfiguré
configurer les composants du système TIA, comprenant des unités centrales, décentralisées et des dispositifs HMI de la famille SIMATIC
Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques sur un modèle d’installation TIA.
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
en
Groupes cibles
Programmeurs
Ingénieurs de mise en service
Chefs de projet
Programme / Contenu
Outils pour la création de programmes (ex. : structogrammes)
Traitement des valeurs analogiques
Fonctions, blocs fonctionnels et multi-instances avec les tempos/compteurs conformes à la norme IEC
Méthodes de structuration des programmes
Travail avec des données complexes
Traitement/analyse classique des erreurs logicielles avec les blocs d’organisation d’erreurs (OBs)
Intégration de panneaux WinCC
Travail avec Structured Control Language (SCL)
Travail avec GRAPH
Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur un modèle d’installation SIMATIC S7-1500
Inclus dans le prix du cours : Accès gratuit à la plateforme d’apprentissage numérique SITRAIN access – débutant une semaine avant le début du cours et se terminant deux semaines après la fin. Vous y trouverez des formations en ligne sur TIA Portal – SW Units et bien d’autres sujets. Avec l’abonnement Learning Membership, vous pouvez approfondir ou revoir les contenus de cette formation et continuer à vous former sur d’autres sujets intéressants.
Prérequis
Connaissances SIMATIC S7 équivalentes à TIA-PRO1 et expérience pratique dans l’application de ces connaissances.
Vous pouvez utiliser le test d’entrée en ligne disponible pour vérifier si le cours choisi correspond à vos compétences.
Cette formation est basée sur SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal.
C’est le deuxième des trois cours qui vous préparent à la certification "Technicien en automatisation – projet selon ZVEI sur la base de TIA Portal". L’examen fait partie du module "SITRAIN Certification Program".
L’abonnement Learning Membership commence 7 jours avant le début du cours et se termine 14 jours après la fin. Pendant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations en ligne.
Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant.
Les formations à Liège sont organisées en collaboration avec Technifutur. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de Technifutur via le bouton suivant.