Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMATIC WinCC, Formation avancée (ST-BWINOND)

  • Vous avez suivi le cours système WinCC V7.x et vous souhaitez approfondir vos connaissances et vos compétences. Vous apprendrez à utiliser les options de WinCC et à gérer de grandes configurations (par exemple, les architectures client/serveur, la redondance).

Objectifs

  • Le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC est conçu pour la visualisation et le contrôle par l'opérateur des processus, des flux de production, des machines et des installations.
  • Dans le cours avancé, vous apprendrez à utiliser SIMATIC WinCC facilement et rapidement pour vos applications. On vous montrera également comment enregistrer des alarmes et des variables et comment concevoir et mettre en œuvre les journaux appropriés.
  • Après avoir suivi le cours, vous pouvez faire ce qui suit :
    • Dépanner plus efficacement les erreurs dans les scripts C et VB
    • Utiliser WinCC comme système multi-utilisateurs (architectures client/serveur)
    • Configurer WinCC avec des serveurs redondants
    • Configurer WinCC pour une utilisation avec des clients Web
    • Créer des rapports avec le Information Server
    • Utiliser le contenu des bases de données WinCC (archives d'alarmes et de variables WinCC) dans vos propres applications
    • Configurer plus efficacement
    • Commencer par une configuration automatisée
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en, fr, nl

Groupes cibles

  • Vous avez déjà participé au cours "SIMATIC WinCC System course (ST-BWINCCS)" ou disposez de connaissances préalables équivalentes et souhaitez approfondir vos connaissances.
    • Programmeurs
    • Ingénieurs de mise en service
    • Ingénieurs configurateurs
    • Personnel de service
    • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  •  
    • Formation approfondie sur Visual Basic Script (actions VBS et structures d'objets VBS)
    • Formation approfondie sur les scripts C dans WinCC
    • Introduction de la base de données WinCC (dimensionnement des bases de données Runtime)
    • Introduction aux réseaux (TCP/IP, sous-réseautage et résolution de noms)
    • Serveur WinCC (client WinCC avec et sans projet)
    • Option de redondance de WinCC
    • Synchronisation du temps (client/serveur, redondance)
    • WinCC Web Navigator
    • Web UX
    • Introduction au Process Historian
    • WinCC Information Server
    • Communication inter-systèmes : OPC, options WinCC Connectivity Pack/Station, IndustrialDataBridge
    • Une configuration efficace : Références croisées, outil de diagnostic ApDiag.exe
    • VBA pour la configuration automatisée dans Graphics Designer
    • Aperçu des options de WinCC : ODK avec IndustrialX, Archive utilisateur, Simatic Logon, Change control et audit, Energy Manager, Calendrier, Notification d'événements, Surveillance des performances
    • Approfondissement de la compréhension des contenus par des exercices pratiques

Prérequis

  • Maîtriser les connaissances propres au cours ST-BWINCCS

Remarque

  • Dans ce cours, vous travaillerez avec SIMATIC WinCC V7.x (système SCADA). Dans ce cours, vous travaillerez avec une station WinCC mono-utilisateur. Celle-ci communique avec un SIMATIC S7-300 et un S7-1500 (avec PLCSIM Advanced).
  • La condition préalable à ce cours est le cours de base WinCC, ST-BWINCCS.
  • Pour d'autres cours sur SIMATIC WinCC V7.x, consultez notre parcours de formation "SIMATIC WinCC V7.x".
  • WinCC (portail TIA) est généralement divisé en deux parties : le domaine des machines et les systèmes SCADA.
  • Pour SIMATIC WinCC Comfort et SIMATIC WinCC Advanced (les deux produits sont basés sur TIA Portal), nous proposons les cours TIA-WCCM et TIA-WCCM2.
  • Pour SIMATIC WinCC Professional (logiciel de système SCADA basé sur TIA Portal), nous proposons le cours TIA-WCCS.

Downloads

Contact