Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. LXP Belgium
  2. Drive Technology SINAMICS
  3. SIMOCODE
  4. SD-SIMOPRO - Description

SIMOCODE pro Configuration et mise en service (SD-SIMOPRO)

  • Vous obtiendrez un aperçu des vastes possibilités d'utilisation, y compris le fonctionnement à l'abri des erreurs de ces appareils, apprendrez à utiliser la fonction de test et de diagnostic et à maîtriser la connexion à PROFIBUS / PROFINET.

Objectifs

  • L'objectif de la formation est de connaître les appareils et le fonctionnement du système SIMOCODE pro.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours
Langue en, nl

Groupes cibles

  • Programmeur
  • Metteurs en service
  • Projeteurs
  • Personnel de maintenance
  • Personnel de service

Programme / Contenu

  • Gamme d'appareils SIMOCODE pro (modules de détection de courant, appareil de base, modules d'extension, modules numériques de sécurité, module de commande, accessoires)
  • Fonctions SIMOCODE pro (fonctions de protection du moteur et de commande, fonctions de surveillance et de diagnostic, fonctions logiques)
  • Paramétrage et diagnostic avec SIMOCODE ES
  • Communication (connexion via PROFIBUS DP / PROFINET au SIMATIC S7)
  • Introduction à SIMOCODE pro Safety
  • Migration d'un jeu de paramètres de démarreur-inverseur de SIMOCODE ES 2007 vers le portail TIA.
  • Exercices pratiques à l'exemple de la fonction de commande du démarreur-inverseur (paramétrage avec SIMOCODE ES, fonctions de test et de diagnostic).

Prérequis

  • Connaissances de base de la technique de commutation et de commande nécessaires.
  • Connaissances de base en technique d'automatisation souhaitables.

Prix

940 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 5 notes)
Contact