Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Outil d'ingénierie S7 GRAPH (ST-S7GRAPH)

  • Le cours est destiné aux utilisateurs S7 qui doivent assumer des tâches de réalisation de projets, de mise en service et de programmation et qui veulent programmer les PLC SIMATIC S7 avec chaîne séquentielle. A l’aide d’exemples simples, le participant apprend à connaître les avantages de S7-GRAPH.

Objectifs

  • Le but de cette formation est d’apprendre à développer des programmes en S7-GRAPH.
  • Le cours est uniquement organisé sur demande.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Programme / Contenu

  • Aperçu S7-GRAPH
  • Présentation et réalisation de projets
  • Programmation d’actions, transitions, verrouillages et supervisions
  • Fonctions de comparaison, temporisations, actions conditionnelles et supervisions
  • Compilateur et éditeur S7-GRAPH
  • Utilisation des paramètres d’appel en utilisant les FB correspondants
  • Disponibilité des données de la chaîne séquentielle, p.ex. l’état de la chaîne séquentielle
  • Verrouillage et supervision
  • Etat séquentiel et test
  • Spécifications techniques
  • Ces thèmes seront illustrés par de nombreux exercices à l’aide d’une console de programmation et de l’automate SIMATIC S7-300 / S7-400 sur lequel est raccordée une bande transporteuse, utilisée comme modèle de simulation.

Prérequis

  • Connaissance de base de SIMATIC S7.

Remarque

  • Documentation de cours : anglais/allemand

Downloads

Contact