Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SINAMICS S120 - Commissioning and Service - Basics (DR-S12-PM1)

  • Vous êtes responsable de la mise en service des systèmes d'entraînement SINAMICS S120 à l'aide du logiciel de mise en service Starter. Les systèmes de conversion modernes offrent une variété de fonctions et de possibilités de réglage. Par une procédure ciblée, vous gagnez du temps et évitez les erreurs. Dans ce cours, vous apprendrez la procédure à suivre pour la mise en service, étape par étape. Vous pouvez gérer le paramétrage et la sauvegarde des données avec le logiciel Starter. Par un paramétrage correct, vous garantissez un fonctionnement fiable de toute l’installation.

    Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training.
    Vers le site de House of Training

Objectifs

  • Après le cours, vous pouvez mettre le système de convertisseur SINAMICS S120 efficacement en service. Vous pouvez adapter les paramètres du contrôleur en boucle fermée à l'application correspondante et utiliser les outils de diagnostic en cas de problème.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Réalisation de projets, mise en service et maintenance.

Programme / Contenu

  • Conception et principe de fonctionnement du système de conversion SINAMICS S120:
    • Unité de commande, alimentation en ligne et modules moteur
    • Moteurs, encodeurs et interfaces
  • Paramétrage, sauvegarde des données et diagnostics à l'aide de Software Starter:
    • Connexion en ligne via PROFINET et Ethernet
    • Structure du projet: objets et composants d'entraînement
    • Topologie de l'interface DRIVE-CLiQ
  • Diagrammes fonctionnels: canal de consigne, signaux d'entrée et de sortie
  • Signaux de contrôle et interconnexion de signaux internes utilisant la technologie BiCo
  • Optimisation du contrôle en boucle fermée à l'aide de procédures automatiques
  • Principe de fonctionnement des modes de fonctionnement Servo et Vector
  • Analyse de l'état de fonctionnement à l'aide de signaux d'activation, d'avertissements et d'alarmes
  • Surveillance des signaux à l'aide de la fonction trace
  • Echange de données avec SIMATIC S7 via PROFINET avec PROFIdrive Standard Telegram
  • Exercices pratiques sur les kits de formation avec SINAMICS S120 avec servomoteur et moteur à induction

Prérequis

  • Expérience en technique d’entraînement
  • Utilisation d’un PC et de l’environnement Windows.

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 6 notes)
Contact