Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMOTION - Programming and Commissioning (MC-SMO-PMT)

  • Dans ce cours, vous apprendrez à configurer et à mettre en service le système Motion Control de SIMOTION avec les variateurs SINAMICS S120 et les appareils de visualisation. Le thème central du cours est la programmation de séquences de mouvements.

Objectifs

  • Vous apprendrez à configurer et à mettre en service le système Motion Control de SIMOTION avec les entraînements et les appareils de visualisation associés. Le cours comprend également la programmation des séquences de mouvement à l'aide du Motion Control Chart et du diagramme en CONT/LOG. Les technologies de positionnement, de fonctionnement synchrone, de palpage et de cames sont expliquées et renforcées à l'aide d'exemples axés sur la pratique. Le cours vous permet d'utiliser SIMOTION de manière optimale dans l'automatisation des machines de production.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Programmeurs, Ingénieurs de mise en service, Ingénieurs de configuration, Personnel de service

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble du système SIMOTION
  • Composants de SIMOTION
    • Système d'ingénierie TIA-SCOUT et packs d'options
    • Plateformes matérielles
    • Packs technologiques
  • Création d'un projet avec TIA-SCOUT
  • Démarrage et optimisation des axes
  • Programmation de programmes utilisateur avec MCC (Motion Control Chart) et CONT/LOG
  • Configuration du système d'exécution (système de tâches)
  • Apprendre à utiliser les outils de diagnostic de défauts
  • Réalisation d'exercices pratiques sur des appareils de formation

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation avec SIMATIC S7
  • Connaissances de base de la technique d'entraînement avec SINAMICS

Prix

3 000 EUR

Downloads

Contact