Partendo dei concetti fondamentali affrontati nei corsi SIMATIC S7-300/400 Service 1 e 2, l'attenzione si concentra sull'utilizzo delle funzioni di sistema di SIMATIC STEP 7 V5.x e sulla correzione degli errori e sull'integrazione con i software SINAMICS Starter e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Verrà anche impostata una rete PROFIBUS DP .
Quello che imparerai sulla factory automation integrata ti insegnerà ad avere una visione olistica del tuo impianto e a comprendere la relazione tra i singoli componenti. Al termine del corso sarai in grado di diagnosticare e correggere in sicurezza guasti complessi. La comprensione completa acquisita ti darà nuovo impulso e nuove idee per l'ottimizzazione della produzione.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Objectifs
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Effettuare modifiche e interventi su complessi sistemi di automazione esistenti
Integrare nel programma blocchi di sistema (SFC e SFB)
Realizzare messaggi di diagnostica personalizzati
Gestire periferiche distribuite su rete PROFIBUS DP
Effettuare una ricerca guasti tramite SIMATIC HMI e SINAMICS Starter
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
it
Groupes cibles
Manutentori
Personale di service
Programme / Contenu
Messa in servizio del programma di una linea di montaggio
Funzione e blocchi funzionali di sistema (SCF e SFB)
Blocchi organizzativi (OB) per la gestione degli errori
Messaggi di diagnostica della CPU
Ricerca guasti software ed eliminazione degli errori
Messa in servizio di una periferia decentrata PROFIBUS DP
Diagnostica su reti PROFIBUS DP
Messa in servizio di una applicazione SIMATIC HMI
Diagnostica tramite SIMATIC HMI
Diagnostica tramite SINAMICS Starter
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.
Prérequis
Corso ST-SERV2 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Remarque
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e i software SIMATIC STEP 7 V5.x e SIMATIC WinCC Flexible 2008. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.