SIMATIC WinCC Unified como sistema de visualización en el TIA Portal. El sistema destaca por el uso de tecnologías web nativas, con las que se familiarizará en este curso. También aprenderá sobre su alto grado de apertura gracias a las interfaces de alto rendimiento. Aprenda a utilizar WinCC Unified y los nuevos Unified Comfort Panels y el software para PC Runtime y obtén una impresión personal de las capacidades de los nuevos dispositivos.
Objectifs
La formación está dirigida a usuarios que utilizan WinCC Unified por primera vez y desean ampliar sus conocimientos sobre el sistema. Se enseñan todos los conceptos básicos y los pasos de configuración necesarios.
Al finalizar el curso, podrás utilizar con confianza los paneles Unified Comfort y la Runtime para PC, y crear tus propios proyectos HMI con WinCC Unified Engineering:
Introducción a la instalación
Diseño de faceplates en TIA Portal y creación de dinamizaciones sencillas
Configuración eficiente mediante el uso de faceplates
Creación de navegación por pantallas (tecnología de ventanas de pantalla)
Configuración de alarmas y mensajes
Acceso a controladores S7
Conocimiento de los aspectos de seguridad
Actualización de dispositivos HMI
Creación y carga de proyectos (PC)
Conexión de clientes WinCC Unified al WinCC Unified Runtime y gestión de certificados
DB: configuración del archivado de grandes cantidades de datos.
Creación de conjuntos de parámetros (recetas) y comunicación para el control
Ingeniería y diseño eficientes con plantillas, aplicaciones y opciones
Configuraciones de sistemas descentralizados (colaboración) y gestión de certificados
Ventajas
Formación sobre el nuevo sistema HMI, WinCC Unified, directamente del fabricante
Saber hacer es mejor que saber. Al finalizar el curso, habrás dominado WinCC Unified, gracias a la realización de numerosos ejercicios prácticos
Introducción al nuevo WinCC Unified basado en HTML5. Obtén una impresión personal del rendimiento
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours - 35 horas
Langue
es
Groupes cibles
Su tarea consiste en crear y/o editar proyectos HMI. Independientemente de si es un usuario novel o ya ha tenido su primer contacto con los HMI, este curso le enseñará muchas cosas nuevas y le dará confianza en el uso de WinCC Unified, Unified Comfort Panels y la Runtime para PC.
Programadores
Ingenieros de puesta en marcha
Ingenieros de configuración
Personal de reparación
Personal de mantenimiento
Personal de servicio
Operadores
Programme / Contenu
Paneles WinCC Unified y Unified Comfort
Versión del producto: WinCC V20
Descripción general del sistema
Instalación
Familiarizarse con la interfaz de usuario de configuración del sistema de ingeniería
Creación y uso de proyectos
Descarga de un proyecto al dispositivo HMI
Creación de pantallas y navegación por las pantallas
Estandarización, familiarización y creación de faceplates
Uso de funciones del sistema y tareas programadas
Creación de la gestión de usuarios
Configuración del registro de datos y del registro de alarmas, incluidos los registros
Aspectos de seguridad
PC Runtime
HMI: actualización del dispositivo
Creación y carga de proyectos (PC)
Clientes WinCC Unified
DB: registro de grandes volúmenes de datos
Conjuntos de parámetros (recetas)
Informes
Ingeniería y diseño eficientes
Colaboración
Prérequis
Conocimientos básicos sobre tecnología de automatización.