Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constituye el entorno de trabajo para la ingeniería integrada con todos los dispositivos de automatización: controladores, HMI y accionamientos.
En este curso aprenderás las principales diferencias entre SIMATIC S7-300/400 y SIMATIC S7-1500, las herramientas de ingeniería SIMATIC Manager y TIA Portal, así como STEP 7 V5.x y STEP 7 basadas en TIA Portal. Aprenderás las posibilidades de configuración y programación avanzada de un sistema de automatización SIMATIC S7-1500 con la plataforma de ingeniería TIA Portal.
Objectifs
Después de asistir al curso, serás capaz de...
utilizar de manera eficiente la plataforma de ingeniería TIA Portal
configurar y programar componentes del sistema de automatización SIMATIC S7-1500 con TIA Portal
realizar la puesta en marcha de componentes TIA
Profundizarás tus conocimientos teóricos con numerosos ejercicios prácticos en un modelo de sistema TIA. Este consta de un sistema de automatización SIMATIC S7-1500, E/S distribuidas ET200, panel táctil y un variador de frecuencia para motores.
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours - 35 horas
Langue
es
Groupes cibles
Programadores
Ingenieros de puesta en marcha
Personal de ingeniería
Personal de servicio
Personal de mantenimiento
Programme / Contenu
Herramientas de ingeniería Componentes del portal TIA: SIMATIC STEP 7 y SIMATIC WinCC
Introducción al hardware SIMATIC S7-1500
Configuración de dispositivos y redes de la familia de sistemas SIMATIC S7. utilizando SIMATIC S7-1500 como ejemplo
Trabajar con la tabla de variables del PLC en TIA Portal
Bloques de programa y editor
Posibilidades avanzadas de programación de SIMATIC S7-1500
Solución de problemas con las herramientas del TIA Portal y el display de la CPU SIMATIC S7-1500
Presentación del editor del lenguaje de control estructurado (SCL)
Presentación del sistema de control y supervisión SIMATIC WinCC
Migración de un proyecto SIMATIC STEP 7 V 5.x a SIMATIC STEP 7 basado en el portal TIA
Adaptación de un programa SIMATIC S7-300/400 al SIMATIC S7-1500
Presentación de la herramienta de ingeniería Startdrive en comunicación con un variador de frecuencia SINAMICS G120
Comprensión más profunda de los contenidos mediante ejercicios prácticos en el modelo del sistema SIMATIC
Prérequis
Conocimientos sobre SIMATIC S7 según ST-PRO1 y experiencia práctica en el uso de dichos conocimientos
Puede utilizar la prueba de acceso en línea disponible, para asegurarse de que el curso seleccionado se ajusta a su área de especialización