Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

PCS 7 Curso del Sistema (ST-PCS7SYS)

  • En este curso presencial aprenderá a implementar la diversidad de posibilidades de ingeniería con el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 de forma estructurada y eficiente. Configurará todo el sistema de control, desde el nivel de campo, pasando por el sistema de automatización, hasta el sistema de operación y monitorización.
    También disponible como viaje formativo (idioma inglés)

Objectifs

  • Mediante la realización de ejercicios en unidades de formación originales SIMATIC PCS 7, implementará software para la automatización de procesos de una planta hasta el nivel HMI. Las características de SIMATIC PCS 7, como la integración de todos los subsistemas, la ingeniería orientada a la planta, la gestión de datos y la gestión de proyectos, se complementan con funciones avanzadas que permiten una ingeniería eficiente y rentable con SIMATIC PCS 7.
  • Aproveche las ventajas de Totally Integrated Automation (TIA) y aprenda a obtener una visión integrada de su planta.

  • Gracias a esta integración, podrá diagnosticar rápidamente los fallos y corregirlos de forma segura. Además, los proyectos se pueden crear por adelantado de tal manera que se pueda trabajar con múltiples aplicaciones. Esto permite una ingeniería optimizada en tiempo y rentable. La perfecta interacción de todos los componentes le permite producir de forma constante más productos de la más alta calidad y establecer nuevos productos en el mercado mucho más rápidamente.

  • Después de asistir al curso, podrá hacer lo siguiente:
    • Crear un multiproyecto PCS 7 adecuado y configurar el hardware de las estaciones AS y PC.
    • Crear programas de usuario que cumplan con los estándares de PCS 7 utilizando las herramientas más importantes, como CFC, SFC y las herramientas gráficas del conjunto de herramientas de ingeniería de PCS 7.
    • Ingeniería masiva con los tipos de módulos de control y sus instancias a través del editor de listas tecnológicas y el generador de plantas.

  • Combine su curso presencial con cursos de formación en línea en nuestra plataforma de aprendizaje digital para la industria, y así aumentar su éxito personal en el aprendizaje en el curso presencial. En SITRAIN access encontrará, por ejemplo, conocimientos básicos sobre tecnología de control de procesos, PROFIBUS en la automatización de procesos, PROFINET o comunicación de datos con Industrial Ethernet. Pero también otros temas, como una visión general de la digitalización en la automatización de procesos o una introducción a SIMIT y al controlador virtual.

  • Haga clic aquí para obtener más información sobre SITRAIN access




  • Tendrá acceso a más de 270 cursos de formación en línea 7 días antes del inicio del curso. El periodo de prueba finaliza automáticamente 14 días después de la finalización del curso. Como introducción a la plataforma de aprendizaje digital, le recomendamos la siguiente ruta de aprendizaje:

  • Tecnología de control de procesos para principiantes




Type Formation en salle
Durée 5 Jours - 35 horas
Langue es

Groupes cibles

  •  
    • Jefes de proyecto, ingenieros de configuración
    • Programadores
    • Ingenieros de puesta en marcha
    • Tecnólogos
    • Personal de mantenimiento

Programme / Contenu

  •  
    • Diseño del sistema y especificación de componentes
    • Configuración del proyecto
    • Configuración de estación y red
    • Conexión al proceso
    • Funciones básicas de control
    • Conceptos básicos de operación y supervisión
    • Implementación del control de modo automático y manual
    • Configuración de controles secuenciales con SFC
    • Personalización del SO
    • Sistema de archivado
    • Funciones de bloqueo y modos de funcionamiento
    • Ingeniería de datos masivos
    • Digitalización en industrias de procesos
    • Pasos finales de configuración
    • Bloqueo de usuario - atributos y visualización
    • Demostración del servidor-cliente
    • Reglas de sintaxis
    • Documentación y soporte de SIMATIC PCS 7

Prérequis

  •  
    • Conocimientos básicos de ingeniería eléctrica, control de bucle abierto y cerrado, así como tecnología de control de procesos.
    • Puede utilizar la

      Prix

      1 673 EUR

Downloads

Contact