Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

WinCC v8 : Conception d'un système de supervision (WINCC-CLA1)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir ou à mettre en service une application de supervision sous WinCC v8.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Développer et mettre en oeuvre une application de supervision sur un poste WinCC
    • Concevoir des vues A l'aide de l'éditeur graphique WinCC
    • Gérer une bibliothèque d'objets utilisateurs
    • Gérer des recettes
    • Mettre en oeuvre un journal d'avertissements et d'erreurs
    • Gérer des courbes
    • Paramétrer les différents modes de communication (API-S7, OPC, API Tiers)
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Présentation du système
    • Gestion des projets
    • Accès aux données des projets pour les interfaces standard (présentation)
    • Interface graphique
    • Représentation et archivage des messages
    • Représentation des courbes et archivage
    • Archives utilisateur (présentation)
    • Système de journaux (présentation)
    • Tâches d'arrière-plan (présentation)
    • Présentation des options WinCC (WEB Navigator, Client/Serveur, Redondance)
    • Présentation des objets utilisateurs
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • L'expérience de la supervision est un plus

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le logiciel de supervision WINCC avec Wincc flexible.
  • Support de cours v8 en Anglais
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7 5, WinCC v8)
    • Automate S7-300 ou S7-400/S7-1500
    • Simulateur E/S

Prix

2 655 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 18 notes)
Contact