Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. ST-NET-MA - Description

Maintenance réseaux Ethernet / Profinet / Profibus (S7-300 / S7-400) (ST-NET-MA)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7 sur STEP7 v5.
    Il s'adresse au personnel technique en charge de la maintenance d'installations exploitant les réseaux industriels Ethernet, Profinet et Profibus.
    Répartition70% Théorie, 30% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Assurer la maintenance d’un sous-réseau Industrial Ethernet /Filaire
    • Assurer la maintenance d’un réseau PROFINET et PROFINET IO
    • Assurer la maintenance d’un réseau PROFIBUS
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Normalisation des réseaux industriels
    • Caractéristiques physiques et logiques des différents réseaux PROFINET, PROFIBUS
    • Identifier les différentes topologies réseau PROFIBUS et les services associés (FDL, DP, FMS)
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la périphérie décentralisée
    • Exploiter les fonctions de diagnostic disponibles sur la console de programmation, le répéteur de diagnostic et la pocket BT200
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer une communication via une passerelle DP/DP
    • Présentation d'une architecture Ethernet en milieu industriel avec la gamme SCALANCE X (création d'un anneau logique MRP avec gestion de défauts)
    • Présentation des protocoles transport de données avec les protocoles ISO, TCP/IP et UDP via coupleur de communication et interface intégré PN des CPU's
    • Mise en œuvre du pilotage d’entrées/sorties sur PROFINET IO
  • Adressage IP
    • Affectation des noms d’appareil
    • Outils logiciels de configuration et de diagnostic
    • Exploiter et mettre en oeuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur un pupitre opérateur
  • Mise en œuvre et diagnostic d’une communication inter-automate via des coupleurs de communication en Ethernet.

Prérequis

  • Etre totalement autonome sur STEP7 v5 est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7)
    • Automate S7-300/S7-400
    • E/S décentralisées tyoe ET200
    • Passerelle DP/DP
    • Répéteur de diagnostic
    • Pupitre Opérateur type OP277
    • Pocket BT200

Prix

1 255 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 sur 5 pour 5 notes)
Contact