Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Digital Industries
  2. MOTION
  3. SIMOTION D
  4. Maintenance
  5. MC-SMO-MA - Description

Maintenance Système SIMOTION D & SINAMICS S120 (MC-SMO-MA)

  • Cette formation s'adresse aux techniciens de maintenance en charge de la maintenance d'un système de commande d'axes SIMOTION D associé à des variateurs SINAMICS S120.
    Elle permet d'acquérir les connaissances théoriques et techniques de base nécessaires au diagnostic et au dépannage de ces équipements.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le logiciel SCOUT associé au SIMOTION D
    • Analyser le tampon de diagnostic de l'appareil.
    • Remplacer les composants défectueux du SIMOTION ou des variateurs SINAMICS S120 qui lui sont associés.
    • Sauvegarder et recharger le programme de l'application SIMOTION.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation générale du SIMOTION D :
    • Hardware du système, SIMOTION SINAMICS S120 et des composants SINAMICS .
    • Topologie et configuration du réseau inter éléments Drive-CLiQ.
    • Utilisation du logiciel SCOUT pour se connecter à l'appareil et analyser les défauts.
    • Echange des composants du système
  • Unité centrale D4x5 :
    • Modules de puissances
    • Moteurs avec codeurs absolus
    • Réglage offset codeur, etc.
    • Sauvegarde et rechargement des programmes à l'aide du logiciel SCOUT ou en utilisant un lecteur de Compact Flash.
    • Surveillance et correction des dysfonctionnements avec éditeur de variables et fonctions Trace.
    • Exercices pratiques sur banc didactique SIMOTION D et SINAMICS S120
    • Documentations : manuel SCOUT et manuel de programmation MCC.

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.Notions de bases sur :
  • La régulation.
  • Le positionnement.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, SCOUT, Wincc-Flex)
    • SIMOTION D420 + SINAMICS S120 DC
    • Pupitre opérateur type TP270

Prix

1 460 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 11 notes)
Contact