Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP4C-NF - Description

SIPROTEC Compact 7S80 - Mise en service des applications C13-100/C15-400 (SIP4C-NF)

  • Cette formation permet aux participants d’apprendre à modifier les réglages des relais de protection SIPROTEC 4 Compact 7SJ80 qualifiés C13-100/C15-400. A l’aide d’un support, ils effectuent les unes après les autres les actions de mise en service sur une maquette.


    Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • • Connaître la solution matérielle proposée par Siemens pour ces applications.
  • • Comprendre tous les réglages accessibles dans l’application des normes C13-100 et C15-400.
  • • Régler les paramètres du relais selon les besoins du client, en utilisant le logiciel DIGSI 4.
  • • Mettre en service ce type de relais dans un poste client.
Type Formation en salle
Durée 1 Jour (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent mettre en service, dépanner ou exploiter des protections SIPROTEC 4 Compact 7SJ80 qualifiées C13-100/C15-400.

Programme / Contenu

  • • L’application C13-100
  • • L’application C15-400
  • • Les réglages à l’aide du logiciel DIGSI 4
  • • Raccordement filaire et paramétrage des I/O box miroir
  • Exercices pratiques avec injection de courants et de tensions.

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique. Connaissances de base des fonctions de protection.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact