Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP-7SJ7SK - Description

SIPROTEC 5 - 7SJ8 / 7SK8 (SIP-7SJ7SK)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 5 7SJ8 et 7SK8
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter, utiliser les fonctionnalités qu’offrent les équipements SIPROTEC 7SJ8 et 7SK8.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Type de défauts et principe de mesure
  • Propriétés des SIPROTEC 7SJ8 et 7SK8
  • Caractéristiques à temps constant/inverse
  • Élimination des défauts par échelon de temps
  • Protection moteur par protection de surintensité : protection thermique de surcharge, surveillance de démarrage de moteur, anti-redémarrage moteur
  • Mise en œuvre avec DIGSI 5
  • Contrôles fonctionnels multiples des 7SJ8/SK8 et boite d’injection
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  •  

Prérequis

  • Connaissances de base sur les protections.
  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 5 – Base » ou connaissances équivalentes
  •  

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact