Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP5-7SL - Description

SIPROTEC 5 - 7SL (7SA-7SD) (SIP5-7SL)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 5 7SL (7SA-7SD)
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter, utiliser les fonctionnalités qu’offrent l’équipement 7SL (protection de distance et /ou différentielle de liaison)
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Propriétés des SIPROTEC 5 7SL
    • Pré-requis sur les transformateurs de courant et de tension
    • Notions de base des protections numériques de distance
    • Mesure de distance et détection de défauts
    • Paramètres des zones
    • Protection de distance sur des lignes parallèles
    • Anti-pompage
    • Réenclencheur
    • Notions de base des protections numériques différentielles de ligne
    • Topologies multiples
    • Communication entre protections différentielles numériques
    • Base, interfaces, technologie de réseau, synchronisation GPS
    • Configuration avec DIGSI 5
    • Manipulations et essais avec boite d’injection
    • Mise en service et maintenance
    • Analyse de défaut avec SIGRA
  •  
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  •  

Prérequis

  • Connaissances en protections différentielles de ligne et de distance
  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 5 – Base » ou connaissances équivalentes
  •  

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact