Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Energie
  2. Logiciels pour SIPROTEC
  3. DIGSI5-A - Description

DIGSI 5 Avancé (DIGSI5-A)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 5.

    Les connaissances de base seront approfondies:

    éditeur étendu de la logique CFCet de l'IHM

    simulations de séquences de tests pour les essais des SIPROTEC 5

    Communication 61850
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Les connaissances de base vont être approfondies par l’apprentissage des fonctionnalités étendues de la
    • , de l’éditeur graphique et des simulations de séquences de tests pour les essais des SIPROTEC 5
    • Les participants :
    • Améliorent leurs connaissances des SIPROTEC 5 et DIGSI 5
    • Se familiarisent avec le concept et la configuration de communication périphérique via le protocole CEI61850, entre des équipements de tranche connectés A un bus Ethernet
    • Réalisent une communication GOOSE entre SIPROTEC 5 et également entre SIPROTEC 4 et 5
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Apprentissage étendu des fonctionnalités de l'éditeur de blocs CFC
  • Notions de base des réseaux de communication et des systèmes dans les sous-stations avec protocole Ethernet et CEI61850
  • Structure du profil de communication des sous-stations en CEI61850
  • Communication simple en GOOSE entre SIPROTEC 5
  • Création d’interlock entre deux équipements via une communication GOOSE
  • Communication simple en GOOSE entre SIPROTEC 4 et 5
  • Changement automatique de groupe de réglages avec communication GOOSE
  • Communication vers SICAM PAS des SIPROTEC 4 et 5 via le protocole CEI61850
  • Simulation de courant/tension et entrées binaires avec DIGSI 5
  • Mise en service, essais et diagnostics des réseaux de communication CEI61850
  • Exercices pratiques
  •  

Prérequis

  • Les participants auront les connaissances de base en électrotechnique
  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 4 – Base » ou connaissances équivalentes

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact