Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Energie
  2. Logiciels Control Command
  3. TOOLBOX-C - Description

SICAM TOOLBOX II Configuration (TOOLBOX-C)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel utilisant un système SICAM RTU et devant accéderaux paramètres ou modifier la configuration.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Configurer une station complète en utilisant un produit de la gamme SICAM RTU en incluant une tâche de contrôle (CAEx Plus)
    • Consolider leurs connaissances avec des bases théoriques.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Introduction à la gamme de produits 1703 (SICAM AK, TM, BC, EMIC, CMIC)
  • Les caractéristiques des différents produits
  • Vue d’ensemble d’une architecture système et prise en main du logiciel de configuration Toolbox II
  • Vue d’ensemble des outils du logiciel
  • Vue d’ensemble des fonctions des SICAM RTU, concept d’adressage en accord avec la norme CEI 60870-5
  • Configuration des communications, tests et exercices de simulation
  • Exercices pratiques avec un équipement SICAM (AK, TM, BC ou EMIC)
  • Administration des projets (Import, Export, Backup)
  • Création de modules de données pour CAEx Plus
  • Traitement des blocs fonctionnels
  • Création et structuration d’un programme
  • Chargement dans le système de destination et utilisation en mode test (Offline, Online)
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  •  

Prérequis

  • Connaissances de base en informatique, en automatisme.
  • Connaissances sur des termes « les plus importants » de télécontrôle .
  •  

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact