Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Chauffage, Ventilation et Climatisation (REG.B1A)

  • Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s'initier au chauffage, à la climatisation et aux principes de régulation et à la réglementation.

    Répartition 90% Théorie, 10% Pratique
    Participants max 12
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non
    Niveau Bases

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Reconnaître le matériel installé, d’utiliser le terminal de lecture et de paramétrage
    • Assurer le suivi d’une installation équipée de la gamme Desigo PX
  • - Sauvegarder, charger un automate
  • - Comprendre le langage de programmation
  • - Lire un programme existant
  • - Modifier un programme existant
Type Formation en salle
Durée 3,5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Toute personne concernée par le domaine du chauffage, de la climatisation et de la gestion énergétique.

Programme / Contenu

  • Notions de base :
    • Vocabulaire spécifique aux métiers CVC
    • Contexte réglementaire en vigueur GTB et CVC
  • Installation de chauffage :
    • Description et rôle des différentes composantes :
    • Producteurs, consommateurs, émetteurs, échangeurs thermiques
    • Périphéries : capteurs et organes de réglages
    • Notions d’hydraulique
  • Installation de climatisation :
    • Description et rôle des différentes composantes :
    • Filtres, volets, batteries, récupérateurs, ventilateurs, humidificateurs
    • Notions du traitement de l'air sur le diagramme de l’air humide
    • Périphéries : capteurs et organes de réglage
  • Principes de régulation :
    • Qu'est ce que la régulation dans le domaine du CVC
  • Régulation de chauffage :
    • Loi de chauffe, fonction éco, optimisation, ECS, chaudières
  • Régulation de climatisation :
    • Séquence, cascade, antigel séquentiel, énergie gratuite, les différents modes de fonctionnements des installations en occupation et inoccupation.
  • Vannes et servomoteurs :
    • Caractéristiques des vannes, définitions (autorité, Kvs,..), les différents montages hydrauliques et les technologies des servomoteurs
  • Présentation solutions :
    • Produits : Périphériques, régulateurs et télégestion
    • Solutions : régulation pièces, automation et GTB

Prérequis

  • Aucune qualification particulière n'est requise.
  • Les formations de niveau bases ne nécessitent pas de prérequis. Pour les formations de niveau intermédiaire, avancé ou de perfectionnement, un contrôle de prérequis sera organisé au début de la formation.
  • En cas de prérequis insuffisants, nous ajusterons le programme.
  • MODALITES D’EVALUATION
    • Notation lors des travaux pratiques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Formation réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Moyens pédagogiques mis à disposition :
    • Vidéoprojecteur, documentation, support de cours digitalisé
    • Valises de simulation d’équipements avec interface utilisateur

Prix

1 572 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact