Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Smart Infrastructure
  2. Desigo CC
  3. DCCPFO2 - Description

Desigo CC - Programmation, tendances, historiques et rapports (DCCPFO2)

  • Avec Desigo TM CC, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement. Desigo TM CC permet la gestion de différents métiers de manière individuelle ou combinée : les systèmes interagissent et fonctionnent ensemble. La performance de votre bâtiment est optimisée. Desigo TM CC est une plateforme ouverte.. Elle permet l'intégration native de nos sous-systèmes et de systèmes tiers par lien OPC, ModBus, BACnet. Elle est certifiée Unité d'Aide à l'Exploitation vers les systèmes de détection incendie Sinteso TM et d'asservissement STT20.

    Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non
    Niveau Perfectionnement

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Savoir programmer des fonctionnalités avancées de Desigo CC (tendances, historiques, rapports)
    • Intégrer les nouvelles programmations en accessibilité utilisateurs:
  • - Eléments associés
  • - Dans la vue de conduite
  • - A partir des pages graphiques
Type Formation en salle
Durée 1 Jour (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Responsables techniques des sociétés d’exploitation des installations techniques du bâtiment
    • Techniciens et Responsables d’exécution et de mise en service des installations

Programme / Contenu

  • RAPPORTS :
    • Rappel sur les méthodes de lecture des rapports
    • Programmation de rapports :
  • - Rapports ciblés sur équipements et/ou propriétés d’objets
  • - Rapports de recherche d’états spécifiques sur les objets de la base de données
    • Mise en place des récepteurs et Automatisation de sorties de rapports
    • Sauvegarde , importation et exportation
    • Intégration dans le projet au niveau des utilisateurs.
  • HISTORIQUES :
    • Rappel sur les méthodes d’utilisation des outils de recherche
    • Programmation d’historiques à partir de :
  • - Filtres de conditions
  • - Filtres de noms
  • - Filtres de dates
    • Intégration dans le projet au niveau des utilisateurs.
  • TENDANCES:
    • Présentation et concept des tendances
    • Programmation des tendances :
  • - Mise en forme des courbes
  • - Méthodologie d’insertion des objets et de leurs propriétés
  • - Tendance en ligne
  • - Tendance hors ligne
    • Intégration dans le projet au niveau des utilisateurs.

Prérequis

  •  
    • Avoir suivi le stage DCC.N1a – Exploitation ou utiliser au quotidien la conduite avancée d’installation de vos installations par Desigo CC.
    • Connaissances des systèmes d’exploitation informatiques
    • Expériences de programmation de systèmes de GTB
  • Les formations de niveau bases ne nécessitent pas de prérequis. Pour les formations de niveau intermédiaire, avancé ou de perfectionnement, un contrôle de prérequis sera organisé au début de la formation.
  • En cas de prérequis insuffisants, nous ajusterons le programme.
  • MODALITES D’EVALUATION
    • Notation lors des travaux pratiques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Formation réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Prix

449 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact