Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Smart Infrastructure
  2. Desigo CC
  3. DCC.N1A - Description

Desigo CC : Exploitation Avancée (DCC.N1A)

  • Avec Desigo TM CC, vous pouvez exploiter, surveiller, superviser, optimiser et gérer tous vos systèmes aisément et efficacement. Desigo TM CC permet la gestion de différents métiers de manière individuelle ou combinée : les systèmes interagissent et fonctionnent ensemble. La performance de votre bâtiment est optimisée. Desigo TM CC est une plateforme ouverte.. Elle permet l'intégration native de nos sous-systèmes et de systèmes tiers par lien OPC, ModBus, BACnet. Elle est certifiée Unité d'Aide à l'Exploitation vers les systèmes de détection incendie Sinteso TM et d'asservissement STT20.

    Répartition 40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max 12
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non
    Niveau Intermédiaire

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Appréhender le système d'hypervision Desigo CC depuis son interface pour les métiers du CVC
Type Formation en salle
Durée 2,5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Techniciens et responsables d’exploitation des installations techniques du bâtiment
    • Ingénieurs de bureaux d’études
    • Maîtres d’ouvrages

Programme / Contenu

  • Notions et terminologie de la gestion technique du bâtiment
  • Architecture du système
  • Présentation de l'interface clients lourds, clients web application et clients Flex :
    • Barre de synthèse, menus
    • Liste des événements
    • Mode exploitation et configuration
  • Explorateur du système :
    • Vues « Gestion », vues « Applications », vues « Personnalisées »
    • Navigation : principe du 1, 2, 3…
  • Gestion des événements :
    • Catégories d’événements
    • Traitement des événements : simple, approfondi, assisté
    • Personnalisation de l’affichage
  • Gestion de l’archivage :
    • Log Viewer : utilisation et personnalisation de l’affichage
  • Gestion graphique :
    • Utilisation des outils : fonctions de zoom, vue aérienne, raccourcis de navigation
    • Navigation inter-plan
  • Les rapports :
    • Utilisation de rapports pré-programmés
    • Sur activités, sur objets, sur événements, …
  • Les tendances :
    • Savoir consulter des courbes et utiliser les outils d’analyses
    • Personnalisation de l’affichage
  • Calendriers :
    • Paramétrage des horaires et calendriers des équipements Terrains et Station Desigo CC

Prérequis

  • • Connaissances en génie climatique pour la supervision des installations CVC et / ou Connaissances de vos installations gérées par Desigo CC.
  • Les formations de niveau bases ne nécessitent pas de prérequis.Pour les formations de niveau intermédiaire, avancé ou de perfectionnement, un contrôle de prérequis sera organisé au début de la formation.
  • En cas de prérequis insuffisants, nous ajusterons le programme.
  • MODALITES D’EVALUATION
  • • Notation lors des travaux pratiques

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Formation réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Moyens pédagogiques mis à disposition :
    • Ecran tactile interactif, documentation, support de cours digitalisé
    • Postes pédagogiques équipés de matériel de simulation CVC
    • Postes informatiques équipés du logiciel Desigo CC

Prix

1 123 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact