Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Digital Industries
  2. Certification
  3. KNX
  4. KNX-ADV - Description

Domotique Immotique, certification avanced KNX (KNX-ADV)

  • Cette Formation est destinée aux professionnels ayant déjà réalisés et mis en services des projets sous ETS.
    Elle permet d'acquérir les connaissances permettant de réaliser une installation KNX avancée : topologie étendue, régulation CVR, asservissement des stores et de l'éclairage, sécurité. De diagnostiquer une installation et résoudre des difficultés.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationCertification KNX

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une installation KNX avancée :
    • Conception d'une topologie étendue (IP/KNX) associée aux matériels systèmes
    • Régulation CVR,
    • Asservissement de l'éclairage et des stores,
    • Diagnostiquer une installation et résoudre des difficultés.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Installateurs
  • Technicien de bureau d'études
  • Responsables d'exploitation
  • Employés de distributeur électrique certifié KNX

Programme / Contenu

  • Planification d'un projet avec intégration des suretés.
    • Utilisation des indicateurs (Flags)
    • Contrôle de chauffage (illustré par régulation ventilo convecteur et plancher chauffant)
    • Applications intégrées (illustration multiples chauff. ventil. clim. regulation lux)
    • Interopérabilité
    • Coupleurs
    • Contrôle d'éclairage (illustré par régulation à lumière constante)
    • Technique de sécurité
    • Fonctions logiques (illustré par SUNtracking et VMC Hydro, CO2 Régulé)
    • Visualisation (illustré par tableau de bord énergétique)
    • Outils supplémentaire ETS
    • Présentation des architectures numériques autour des Bus KNX, BACNET, MODBUS.
    • Propositions d'applications tertiaires dans les domaines suivants (aide à la personne, gestion de l'énergie, bioclimatique, et la supervision locale ou distante).
    • Room automation
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices sur bancs pédagogiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
  • Passage de l'examen de certification théorique KNX (uniquement Théorique).

Prérequis

  • Bonnes connaissances de l'installation électrique des bâtiments.
  • Notions d'utilisation d'un ordinateur de type PC et du système d'exploitation Windows.
  • Maîtrise de ETS (EIB Tool Software)
  • Avoir la certificatio

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur certifié KNX assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • ATTENTION : Le support de cours et l'examen de certification sont en Anglais
  • Remise d'un dossier numérique avec la base de données des produits, des fiches applicatives associées aux références des produits Siemens.
  • Le participant échouant à l'examen reçoit une simple attestation de participation.
  • L'examen peut être repassé à discrétion.Matériel requis par le participant :
    • Ordinateur Portable PC équipé du Logiciel ETS version PRO avec des apps (Moov'n'Group)
  • Matériel Pédagogiques (à titre indicatif par binôme) :
    • Matériel KNX SIEMENS
    • Boutons poussoirs, actionneurs de sortie TOR/variable, thermostats, vannes.
    • Sondes de température, CO2, humidité, station météo, DALI, coupleurs,
    • Contrôleur de ventilo-convecteur Bancs pédagogiques
    • Web serveur (Serveur automation)

Downloads

Contact