Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS G120
  4. SNG120-IM - Description

Intégration/Maintenance variateur SINAMICS G120 (SNG120-IM)

  • Ce cours concerne les variateurs de la gamme SINAMICS SNG120.
    Il est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la mise en œuvre et la maintenance des variateurs de ce type.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par ce type de convertisseur
    • Localiser et éliminer les défauts.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Rappels sur les moteurs asynchrones
    • Les convertisseurs de fréquence
    • Présentation de la gamme SINAMICS G120 et G120D
    • Raccordement puissance et commande
    • Paramétrage
    • Pupitre opérateur de base BOP ou avancé IOP
    • Mise en service
    • Paramétrage par technique Binnecteurs-Connecteurs
    • Paramétrage de Fonctions libres
    • Présentation du logiciel de paramétrage StartDrive
    • Communication PROFINET
    • Diagnostics et traitement des défauts
    • Présentation des fonctions Safety
    • Exercices pratiques sur banc didactique.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Notions de bases sur :
    • Les moteurs asynchrones (Principe)
    • Les ponts redresseurs et onduleurs (Principe)
    • La régulation (constitution, grandeurs caractéristiques)
    • Les automates S7 et la communication Profinet

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Le SINAMICS G120D est présenté de façon théorique.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, StartDrive "TIA Portal")
    • Bancs SINAMICS G120
    • Banc S7-1500

Prix

862 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 5 notes)
Contact