Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Développement applications PCS 7 (PCS7-BASIS)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant en charge la réalisation d'un projet PCS 7.
    Il permet la prise en main du système PCS 7 et de ses outils de configuration tels que :
    - SIMATIC Manager
    - les langages de configuration CFC et SFC
    - la programmation SCL et de configuration du poste opérateur WinCC
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances des Systèmes

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Configurer les postes de développement et les postes opérateurs.
    • Concevoir, réaliser et mettre en service une application automatisée et pilotée par SIMATIC PCS 7
    • Concevoir et développer des blocs utilisateurs simples
Type Formation en salle
Durée 10 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Présentation du système PCS 7
  • Présentation de l'environnement de développement
    • Structure de projet (vue des composants et hiérarchie technologique)
    • Editeurs du poste de développement
    • Exemples d'architectures PCS 7
    • Principe de configuration
    • Présentation des systèmes d'automatisation gamme S7-400 et système de supervision
    • Configuration matérielle d'une architecture PCS 7
    • Principe de la configuration orientée objet
    • Présentation et utilisation de la bibliothèque standard
    • Présentation et utilisation de la bibliothèque APL
    • Création d'un Synoptique utilisant ces objets
    • Présentation de l'éditeur graphique WinCC
    • Mise en oeuvre des objets évolués (PCS 7 : Alarmes, Courbes, Recettes, tableaux de valeurs, etc.)
    • Mise en oeuvre de rapports d'impression
    • Présentation des scripts en C et Visual Basic
    • Configuration avec l'éditeur CFC, test sur un contrôleur et visualisation sur le poste opérateur
    • Configuration avec l'éditeur CFC d'un échange inter contrôleurs
    • Configuration avec l'éditeur SFC, test sur un contrôleur et visualisation sur le poste opérateur
    • Création d'objet spécifique utilisateur (programmation en SCL et configuration dans CFC et création des vues associées dans l'outil WinCC)
    • Utilisation des variables du contrôleur dans le poste opérateur
    • Présentation théorique et principes d'une architecture Client/Serveur
    • Présentation théorique et principes d'une architecture avec redondance Serveur

Prérequis

  • Des bases en SIMATIC S7 sont un plus
  • Maitrise de l'environnement WINDOWS.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les bibliothèques métiers
    • Le langage de programmation C et Visual Basic
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Station de travail PCS7 v9
    • Contrôleur S7-400 E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S

Prix

5 870 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 100 notes)
Contact