Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Mise en service et Maintenance d'un variateur SINAMICS DCM 6RA80 (SG-80)

  • Cette formation concerne les variateurs SINAMICS DCM (Modèle 6RA80).
    Elle est destinée aux techniciens ayant en charge la mise en service ou la maintenance d'un variateur de ce type.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en service un entraînement monophasé, alimenté par ce type de convertisseur
    • Sauvegarder/Recharger les paramètres manuellement avec le pupitre AOP30 ou le logiciel STARTER
    • Localiser les défauts afin de les éliminer.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Rappels sur les moteurs à courant continu
    • Redressements et régulations
    • Mise en service et technologie
    • Raccordements
    • Notions de paramétrage
    • Maintenance
    • Utilisation de l'AOP30
    • Utilisation du logiciel STARTER
    • Fonctions spéciales
    • Communication PROFIBUS-DP et/ou PROFINET (via CBE20)
    • Diagnostics, traitement des défauts et alarmes
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices

Prérequis

  • Notions de base sur :
    • Les moteurs à courant continu (constitution, grandeurs, caractéristiques)
    • Le thyristor et les montages en ponts redresseurs (principe)
    • La variation de vitesse
    • La régulation

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, STARTER)
    • Bancs SINAMICS DCM 6RA80

Downloads

Contact