Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SINAMICS DCM - Parameterizing and Commissioning (DR-DCM-PM)

  • Votre domaine d'activité comprend la mise en service des variateurs de vitesse à courant continu SINAMICS DCM. Les convertisseurs de courant modernes offrent une grande variété de fonctions et de possibilités de réglage. Une approche ciblée vous permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs. Dans ce cours, vous apprendrez à procéder par étapes lors de la mise en service. Vous effectuez le paramétrage et la sauvegarde des données à l'aide du logiciel STARTER. Grâce à un paramétrage correct, vous contribuez à un fonctionnement fiable de l'ensemble de l'installation.

Objectifs

  • Après le cours, vous pouvez mettre en service le convertisseur SINAMICS DCM de manière sûre et efficace. Vous pouvez adapter les paramètres de la régulation à chaque application et utiliser les moyens de diagnostic en cas d'erreur.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Metteurs en service
  • Personnel de service
  • Personnel de maintenance

Programme / Contenu

  • Structure et fonctionnement du convertisseur SINAMICS DCM :
    • Module de régulation CUD, interfaces
    • Moteurs, partie puissance avec circuit ancre et circuit d'excitation
  • Paramétrage, sauvegarde de données et diagnostic avec :
    • Programme PC STARTER
    • Panneaux de commande BOP20 et AOP30
  • Procédure de mise en service et de contrôle du fonctionnement
  • Plans fonctionnels : canal de valeur de consigne, entrées et sorties, blocs fonctionnels libres
  • Signaux de commande et câblage interne des signaux au moyen de la technique BiCo
  • Optimisation de la régulation au moyen de procédés de mesure automatiques
  • Extension avec des modules terminaux et des modules capteurs via DRIVE-CLiQ
  • Analyse de l'état de fonctionnement au moyen de signaux d'autorisation, d'avertissements et de messages d'erreur
  • Enregistrement des signaux au moyen de la fonction Trace et de la mémoire de diagnostics
  • Interface côté entraînement avec SIMATIC S7 via PROFIBUS et PROFINET
  • Exercices pratiques sur des appareils d'entraînement avec SINAMICS DCM et AOP30

Prérequis

  • Connaissances de base de la technique d'entraînement

Prix

2 850 EUR

Downloads

Contact