Mon tableau de bord

Sitrain - Centro de Treinamento

Contato

Siemens Ltda
Avenida Mutinga, 3800
Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
CEP 05110-902
Phone.: 0800 773 73 73
Email:

SIMATIC PCS7 Route Control (ST-PCS7RC)

  • Les réseaux de tuyauteries et les parcs de cuves sont présents dans de nombreux secteurs de l'industrie de process, notamment dans l'industrie chimique, pétrochimique ou alimentaire. Le contrôle des transports de matériaux est souvent un défi : il faut tenir compte des changements de matériaux, des trajets dynamiques, des transports simultanés ou des processus de nettoyage dans les sections partielles. SIMATIC Route Control étend le système de contrôle de processus SIMATIC PCS 7 avec un "système de navigation" efficace pour votre installation : un produit indépendant de la branche d'industrie pour la planification, la commande, la surveillance et le diagnostic des routes pour les substances liquides et solides.

Objectifs

  • La formation RC (Route Control) permet aux participants d'acquérir des connaissances avancées sur l'ingénierie et le fonctionnement de RC. Ils étendront un multiprojet SIMATIC PCS 7 avec la fonctionnalité RC et apprendront à connaître la bibliothèque RC, l'assistant RC et l'ingénierie RC, y compris la modélisation d'un projet RC.
  • L'ingénierie sera mise en œuvre et étendue étape par étape avec plus de fonctionnalités.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Chefs de projet, personnel de projet
  • Technologues
  • Ingénieurs de configuration, ingénieurs de mise en service

Programme / Contenu

  • Aperçu de SIMATIC Route Control
  • Objets RC dans le programme AS (Bibliothèque RC)
  • Assistant RC
  • Ingénierie RC
  • Structurer l'installation du point de vue du RC
  • Commande de routes avec le type SFC
  • Thèmes spécifiques au RC (matériaux, routes simultanées, ID de route dynamique)
  • Éléments utilisateur RC
  • Exploitation et surveillance des transports

Prérequis

  • Connaissances de base sur le contrôle des processus
  • Savoir travailler de manière autonome avec SIMATIC PCS 7
  • Bonne connaissance de SIMATIC PCS 7 OS et ES en correspondance à la formation ST-PCS7SYS

Remarque

  • Documentation de cours: anglais
  • Instructeur: néerlandophone

Downloads

Contact