Vous approfondissez vos connaissances théoriques par de nombreux exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-300, de la périphérie décentralisée ET200S, de l'écran tactile TP 177B, de l'entraînement Micromaster 420 et d'un modèle de bande.
Objectifs
En se basant sur les bases de la maintenance des systèmes SIMATIC, l'accent est mis ici sur l'utilisation des fonctions système SIMATIC STEP 7 ainsi que sur le dépannage avec le logiciel de mise en service STARTER et SIMATIC WinCC flexible. En outre, vous mettez en service une périphérie PROFINET IO.
Grâce à vos connaissances en matière d'automatisation intégrée de la production, vous considérez votre installation dans son ensemble et comprenez l'interaction des différents composants. Après avoir suivi le cours, vous maîtrisez le diagnostic fiable et l'élimination des erreurs complexes. Grâce à cette compréhension globale, vous gagnez de nouvelles impulsions et idées pour optimiser la production.
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
de, en, fr, nl
Groupes cibles
Personnel de maintenance
Personnel de service
Programme / Contenu
Mettre en service le programme d'une bande transporteuse
Intégrer des FC et des FB
Possibilités d'utilisation des blocs d'organisation d'erreur
Compléter et évaluer les messages de diagnostic
Recherche d'erreurs logicielles et élimination des défauts
Mettre en service des périphériques décentralisés
Diagnostiquer les erreurs sur PROFIBUS DP
Possibilités de diagnostic avec le logiciel « Starter ».
Mise en service d'un projet avec WinCC flexible
Possibilités de diagnostic avec WinCC flexible
Utilisation de PROFINET IO avec SIMATIC S7
Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-300.
Prérequis
Connaissances de SIMATIC S7 correspondant à ST-SERV2 et expérience pratique dans l'application des connaissances.
Vous disposez d'un test d'entrée en ligne qui vous permet de vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à vos compétences.