Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMATIC S7 Servicetraining 2 (ST-SERV2)

  • Vous approfondissez vos connaissances théoriques par de nombreux exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-300, de la périphérie décentralisée ET200S, de l'écran tactile TP 177B, de l'entraînement Micromaster 420 et d'un modèle de bande.

Objectifs

  • Dans la deuxième partie de la formation de service SIMATIC, les connaissances acquises dans le premier cours de base concernant SIMATIC STEP 7, le système de contrôle-commande, les composants d'entraînement et PROFIBUS DP sont reprises et étendues en direction de la recherche d'erreurs. Ce cours met l'accent sur le dépannage, la recherche d'erreurs logicielles et les adaptations de programmes.
  • En connaissant l'automatisation intégrée de la production, vous considérez votre installation dans son ensemble et comprenez l'interaction entre les différents composants. Ainsi, à l'issue du cours, vous maîtrisez la recherche et l'élimination ciblées, systématiques et rapides des erreurs. Vous augmentez ainsi la productivité de la machine, car les temps d'arrêt sont réduits. Vous pouvez adapter votre installation à de nouvelles conditions en apportant de petites modifications et extensions de programme.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Personnel de maintenance
  • Personnel de service

Programme / Contenu

  • Identifier et éliminer les pannes matérielles de base
  • Possibilités d'utilisation de différents types de blocs (FC, FB, OB, DB)
  • Principes du traitement des valeurs analogiques
  • Utiliser le logiciel SIMATIC STEP 7 pour la recherche et l'élimination des pannes.
  • Identifier et éliminer les erreurs de logiciel
  • Mise en service de la périphérie décentralisée sur PROFIBUS DP
  • Modification de la configuration de l'écran tactile TP 177B
  • Modifier les paramètres du Micromaster 420
  • Commande séquentielle
  • Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-300.

Prérequis

  • Connaissances de SIMATIC S7 correspondant à ST-SERV1 et expérience pratique dans l'application des connaissances.
  • Vous disposez d'un test d'entrée en ligne qui vous permet de vous assurer que le cours que vous avez choisi correspond à vos compétences.
  • Test d'entrée en ligne

Remarque

  • Dans ce cours, vous travaillerez avec le logiciel SIMATIC STEP 7 V5.x.

Prix

2 175 EUR

Downloads

Contact