Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant. Vers le site de House of Training
Objectifs
Le cours est adapté à tous les domaines d’utilisation. Il est destiné à des participants sans connaissance particulière en SIMATIC S7, devant résoudre des tâches simples à l’aide d’appareils SIMATIC S7 ou désirant poursuivre leur formation en suivant le cours ST-S7SYS2. Le cours peut être complété avec le module pratique ST-S7PRAC1
Type
Formation en salle
Durée
4 Jours
Langue
de, en, fr, nl
Groupes cibles
Maintenance, mise en service et réalisation de projets.
Programme / Contenu
Aperçu de la gamme SIMATIC S7
Présentation du SIMATIC Manager et connexion à l'automate S7
Description du fonctionnement de l'automate S7 et édition de la configuration matérielle
Edition de programmes utilisant des fonctions FC simples
Connaissance de base des fonctions logiques et mathématiques, des temporisations, des compteurs, des comparateurs, des conversions et autres opérations sur mot
Adressage absolu et symbolique avec l'édition de mnémoniques
Gestion des données dans le programme utilisant des blocs de données DB
Documentation du programme et archivage
Description des outils de test et de diagnostic pour la mise en service de programmes et la recherche d'erreurs
Prérequis
Connaissance PC, Windows et connaissance en technique digitale.
Remarque
Tous les thèmes sont approfondis à l'aide de nombreux exercices sur notre matériel didactique, composé d'une console de programmation, un API et une maquette d'une bande transporteuse.