Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMOTION and SINAMICS S120 - Diagnostics and Service (MC-SMO-DG)

  • Dans ce cours, vous apprenez à manipuler le système SIMOTION et SINAMCIS S120 en cas de défaillance. Vous pouvez également adapter le programme de commande lorsque des modifications sont apportées à la machine.

Objectifs

  • Vous êtes responsable du fonctionnement fiable du système d'automatisation SIMOTION et du système d'entraînement SINAMCS S120.
  • Dans ce cours, vous apprenez à gérer correctement les systèmes en cas de défaillance. Sur la base de projets préparés, vous analysez l'interconnexion des signaux et la programmation. A l'aide de projets comportant des défauts et des erreurs intentionnels, vous identifiez et résolvez les défauts.
  • Après le cours, vous pouvez résoudre les défauts plus rapidement et de manière ciblée. Vous pouvez adapter le programme de commande lorsque des modifications sont apportées à la machine.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Personnel de mise en service et maintenance

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble des modules et des composants :
    • Système d'automatisation SIMOTION
    • Système d'entraînement SINAMICS S120
  • Travailler avec des programmes PC :
    • Logiciel d'ingénierie SIMOTION SCOUT
    • Outil de mise en service SINAMICS STARTER
  • Structure et configuration d'un projet SIMOTION :
    • Axes, composants et topologie
    • Objets d'entraînement et objets technologiques
  • Établissement d'une connexion en ligne via PROFIBUS, PROFINET et Ethernet
  • Diagnostics avec SIMOTION SCOUT et le navigateur web SIMOTION IT
  • Analyse des signaux de validation et des interconnexions de signaux
  • Enregistrement des signaux avec des fonctions de mesure et de trace
  • Manipulation Safety Integrated lorsqu'une intervention est nécessaire
  • Procédure de remplacement des modules, des moteurs et des encodeurs
  • Introduction à la programmation lors de l'exécution d'adaptations en cas de service
  • Intégration de SIMOTION SCOUT dans le portail TIA
  • Exercices pratiques sur des équipements de formation avec SIMOTION D, SINAMICS S120, SIMATIC ET200S et SIMATIC TP177B

Prérequis

  • Connaissances de base en automatisation avec SIMATIC S7
  • Connaissance de base de la technologie d'entraînement avec SINAMICS

Prix

3 000 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 1 note)
Contact