Le 'Totally Integrated Automation Portal' (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette formation, on vous expliquera les différences principales entre le SIMATIC S7-300/400 et le SIMATIC S7-1500, entre les outils d'ingénierie SIMATIC Manager et TIA Portal, ainsi qu'entre le Step 7 V5.x et le Step 7 dansle TIA Portal. Vous apprendrez les possibilités de configuration et de programmation avancée d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500 avec le TIA Portal.
Objectifs
A l'issue de cette formation vous serez capable de :
Utiliser l'environnement TIA Portal d'une manière efficace
Configurer et programmer les composants du système SIMATIC S7-1500 à l'aide du TIA Portal
Mettre en service les composants TIA
Vous pouvez approfondir vos connaissances théoriques à l'aide d'exercices pratiques sur un système TIA. Cela comprend le système d'automatisation SIMATIC S7-1500, le ET200 distributed I/O, le pupitre opérateur et le modèle de bande.
Type
Formation distancielle
Durée
5 Jours
Langue
de, en, fr, nl
Groupes cibles
Programmeurs
Mise en service, ingénieurs de configuration
Maintenance
Programme / Contenu
Outils d'ingénierie TIA Portal : SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC
Présentation du matériel SIMATIC S7-1500
Configuration des appareils et des réseaux de la gamme SIMATIC S7 à l'exemple du SIMATIC S7-1500
Utilisation des tables de variables PLC dans le TIA Portal
Blocs de programme et éditeur
Nouvelles possibilités de programmation avec le SIMATIC S7-1500 :
Recherche d'erreurs avec les outils du TIA Portal et l'affichageur de la CPU SIMATIC S7-1500
Présentation de l'éditeur Structured Control Language (SCL)
Présentation de S7-GRAPH
Présentation du système de supervision SIMATIC WinCC
Migration d'un projet SIMATIC STEP 7 V 5.x vers SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal
Adaptation d'un programme SIMATIC S7-300/400 au SIMATIC S7-1500
Présentation de l'outil d'ingénierie "Startdrive" avec connexion d'un entraînement SINAMICS G120.
Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-1500
Prérequis
Connaissances en SIMATIC S7 en correspondance avec le cours ST-S7SYS2.
Vous pouvez utiliser le test en ligne pour vous rassurer que vous avez la connaissance requise.