Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Online training: SIMATIC TIA Portal - S7-1500 system retraining cursus (TIA-SYSUP)

  • Le 'Totally Integrated Automation Portal' (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette formation, on vous expliquera les différences principales entre le SIMATIC S7-300/400 et le SIMATIC S7-1500, entre les outils d'ingénierie SIMATIC Manager et TIA Portal, ainsi qu'entre le Step 7 V5.x et le Step 7 dansle TIA Portal. Vous apprendrez les possibilités de configuration et de programmation avancée d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500 avec le TIA Portal.

Objectifs

  • A l'issue de cette formation vous serez capable de :
    • Utiliser l'environnement TIA Portal d'une manière efficace
    • Configurer et programmer les composants du système SIMATIC S7-1500 à l'aide du TIA Portal
    • Mettre en service les composants TIA
  • Vous pouvez approfondir vos connaissances théoriques à l'aide d'exercices pratiques sur un système TIA. Cela comprend le système d'automatisation SIMATIC S7-1500, le ET200 distributed I/O, le pupitre opérateur et le modèle de bande.
Type Formation distancielle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Mise en service, ingénieurs de configuration
  • Maintenance

Programme / Contenu

  • Outils d'ingénierie TIA Portal : SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC
  • Présentation du matériel SIMATIC S7-1500
  • Configuration des appareils et des réseaux de la gamme SIMATIC S7 à l'exemple du SIMATIC S7-1500
  • Utilisation des tables de variables PLC dans le TIA Portal
  • Blocs de programme et éditeur
  • Nouvelles possibilités de programmation avec le SIMATIC S7-1500 :
  • Recherche d'erreurs avec les outils du TIA Portal et l'affichageur de la CPU SIMATIC S7-1500
  • Présentation de l'éditeur Structured Control Language (SCL)
  • Présentation de S7-GRAPH
  • Présentation du système de supervision SIMATIC WinCC
  • Migration d'un projet SIMATIC STEP 7 V 5.x vers SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal
  • Adaptation d'un programme SIMATIC S7-300/400 au SIMATIC S7-1500
  • Présentation de l'outil d'ingénierie "Startdrive" avec connexion d'un entraînement SINAMICS G120.
  • Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-1500

Prérequis

  • Connaissances en SIMATIC S7 en correspondance avec le cours ST-S7SYS2.
  • Vous pouvez utiliser le test en ligne pour vous rassurer que vous avez la connaissance requise.

Remarque

  • Pour les débutants dans la programmation de STEP 7, nous recommandons de suivre les cours TIA-PRO1 / TIA-PRO2.
  • Pour les techniciens de maintenance sans connaissances de SIMATIC S7-300/400, nous recommandons les cours TIA-SERV1 / TIA-SERV2.
  • Cette formation est réalisée sur la base de SIMATIC S7-1500 et du logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal.

Downloads

Contact