Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Siemens Training Belgium
  2. What's up, SITRAIN?
  3. IK-IWLANA - Description

Diagnostic et Optimisation des Réseaux LAN Industriels sans Fil (IK-IWLANA)

  • La fonctionnalité et la fiabilité des réseaux WLAN dépendent toujours de l'environnement structurel ainsi que d'autres sources de perturbation telles que les applications radio voisines. En raison de ces paramètres environnementaux flous, individuels et toujours changeants, les solutions WLAN - contrairement aux réseaux câblés - ne sont pas planifiables à 100%. Il est donc toujours possible que des ajustements doivent être effectués lors de la mise en service et pendant le fonctionnement des réseaux sans fil.
    En particulier dans les applications industrielles, où la disponibilité et la fiabilité d'un réseau jouent un rôle central, il est crucial de comprendre que les WLAN industriels ne peuvent être diagnostiqués et optimisés que par une approche holistique.
    Dans cette formation, vous apprendrez les techniques et méthodes de diagnostic des réseaux sans fil industriels ainsi que l'élimination des sources de perturbation et d'erreur.
    Des exercices pratiques et des listes de contrôle correspondantes complètent cette formation.

Objectifs

  • Après la formation, les participants seront capables d'évaluer correctement les signaux radio. De plus, ils connaîtront les outils disponibles et sauront quels paramètres peuvent être ajustés pour garantir les performances requises du réseau.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Personnel de Vente Technique
  • Planificateurs
  • Metteurs en Service
  • Projeteurs
  • Personnel de Maintenance
  • Personnel de Service
  • Programmeurs
  • IT : Planificateurs et Administrateurs Réseau
  • Techniciens de Bâtiment

Programme / Contenu

  • Introduction à un diagnostic holistique
  • Clarification ou révision des termes techniques
  • Préparation et inventaire de la structure physique
  • Introduction au diagnostic des signaux radio
  • Procédure de diagnostic des appareils
  • Introduction à l'analyse réseau
  • Exercices complets

Prérequis

  • Connaissances selon le cours "Wireless LAN in Industrial Networks":

  • Vous êtes très familier avec les topologies, les méthodes de transmission, l'adressage et le transport des données et vous avez idéalement une expérience pratique dans le domaine des WLAN industriels. Vous connaissez le modèle ISO / OSI ainsi que le fonctionnement des appareils réseau courants.

Remarque

  • Certification (Siemens CEIN-LEVEL)

  • Après la formation, il est possible de passer un test de certification. Ce test fait partie de la certification pour devenir "Siemens Certified Expert for Industrial Networks", qui se compose de plusieurs tests individuels.

  • Veuillez noter qu'avant le début de l'examen, vous devez prouver votre identité en présentant une pièce d'identité valide avec photo.

Prix

1 200 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 4 notes)
Contact