Il corso fornisce un insieme strutturato e completo di competenze per lo sviluppo di applicazioni avanzate su sistemi di automazione SIMATIC S7, adottando un approccio olistico che considera l’integrazione tra logica di controllo, interfaccia uomo-macchina e sistemi di azionamento. Verranno trattate tecniche di programmazione avanzata, inclusa la strutturazione modulare del software, l’impiego di blocchi funzione complessi e la gestione ottimizzata delle comunicazioni cicliche e acicliche. Sarai inoltre in grado di progettare schermate operative su HMI SIMATIC Unified utilizzando controlli dinamici e di configurare gli azionamenti SINAMICS mediante la parametrizzazione dei setpoint e delle principali variabili di controllo.
Objectifs
Processare valori analogici
Eseguire elaborazione di dati complessi tramite funzioni di sistema
Implementare la gestione allarmi in un'applicazione SIMATIC HMI Unified
Scambiare dati tra PLC con comunicazioni cicliche a acicliche
Parametrizzare un azionamento SINAMICS secondo le tue esigenze
Utilizzare gli strumenti diagnostici avanzati integrati in TIA Portal
Type
Formation distancielle
Durée
24 Heures
Langue
it
Groupes cibles
System integrator
Personale di messa in servizio
Personale di service
Post-vendita
Programme / Contenu
Strutture di programma avanzate: FB e multi-istanza
Gestione variabili analogiche
Blocchi dati ottimizzati
Dati complessi (Slice access, Array tramite istruzioni dedicate Array[*], AT_Construct, Gather e Scatter)
Istruzioni base e tipiche del linguaggio di programmazione SCL
SIMATIC HMI Unified: realizzazione pagine tramite lo strumento Screen Windows, elementi semplici (pulsanti, campi IO), gestione allarmi
Comunicazione I-Device tra due PLC SIMATIC S7
Comunicazione aciclica (TCP/IP, S7 connection)
Strumenti di diagnostica avanzati (Server web, blocchi organizzativi, Trace, istruzioni per la diagnostica via programma)
Cenni su sistemi Fail-safe: concetti fondamentali e parametrizzazione schede I/O
Azionamenti SINAMICS: telegrammi tipici, principali parametri p/r)
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200SP, un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore SIMATIC WinCC Unified, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Prérequis
Corso TIA-INT1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.