Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Switching & Routing in Industrial Networks con SCALANCE X (IK-SWIROS)

  • Un ambiente industriale (o ad esso corelato) senza Ethernet non è più concepibile. Un alto grado di affidabilità e sufficiente capacità sono richieste dalle reti industriali cablate. Allo stesso tempo, è altamente necessaria una connessione sicura di queste reti Ethernet a una struttura di rete esistente, nonché la perfetta integrazione in una rete aziendale. Nella parte Switching del corso imparerai le soluzioni di switch di rete e come si collegano a sistemi real-time. La sezione Routing ti insegnerà i fondamenti e le conoscenze necessarie per la pianificazione, la configurazione e il funzionamento di soluzioni di rete in ambienti industriali, che sono strutturate per routing, e la loro connessione alle reti aziendali. Acquisirai familiarità con i requisiti speciali delle soluzioni di routing nel settore e i fondamenti richiesti di comunicazione IP, routing statico, protocolli di routing e meccanismi di ridondanza. Il corso include molto tempo per esercitazioni pratiche, diagnostica e risoluzione dei problemi.

Objectifs

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Identificare le differenze tra le topologie Ethernet e Industrial Ethernet
    • Conoscere IPv4 e IPv6 (indirizzamento, scambio di dati, protocolli importanti)
    • Implementare protocolli di ridondanza (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR e PRP)
    • Creare e segmentare la rete tramite VLAN
    • Configurare routing statico e dinamico
    • Diagnosticare e risolvere i problemi tipici
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue it

Groupes cibles

  • Personale di impianto
  • Personale dell'automazione
  • Ingergneri dei sistemi
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Personale IT

Programme / Contenu

  • Switching:
    • Confronto tra Ethernet e Industrial Ethernet
    • Topologie tipiche
    • Meccanismi di ridondanza (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR, PRP)
    • Segmentazione della rete con VLAN
    • Funzioni industriali speciali
    • Diagnostica e risoluzione dei problemi
  • Routing:
    • Nozioni di base su IPv4 (indirizzamento, scambio di dati, protocolli principali)
    • Routing statico
    • Ridondanza del router (VRRP)
    • Routing dinamico (RIP, OSPF)
    • Diagnostica e risoluzione dei problemi

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su dispositivi SCALANCE.

Prérequis

  • Conoscenza base dei principi di funzionamento del modello ISO/OSI.

Remarque

  • Puoi prepararti per questa attività tramite i corsi propedeutici SIE-learning 4.0 SIE-ETHBA.
  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-CYBSEC, SIE-SECROU.

Prix

1 700 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 4 notes)
Contact