Scegli questo corso se vuoi diventare un esperto di SIMATIC S7-1500 utilizzando un linguaggio di programmazione di livello superiore (SCL). Amplierai le tue conoscenze sulla creazione ottimizzata di runtime e di memoria di blocchi costitutivi standardizzati per una biblioteca aziendale. Utilizzando un ambiente di esercitazione orientato alla pratica con un modello virtuale di un impianto di produzione, approfondirai la tua conoscenza del linguaggio di programmazione superiore.
Objectifs
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di svolgere le seguenti azioni:
Indirizzamento indiretto di dati ottimizzati
Programmazione di blocchi STEP 7 riutilizzabili sulla base di IEC 61131-3.
Creare versioni di blocchi e librerie utente
Programmare blocchi STEP 7 con gestione e valutazione degli errori tecnici di programma
Sviluppare e implementare standard interni
Approfondirai le tue conoscenze teoriche attraverso numerosi esercizi orientati alla pratica nel nostro ambiente di apprendimento virtuale. Si tratta di un SIMATIC S7-1500 e di un modello virtuale di un impianto di produzione.
Type
Formation distancielle
Durée
18 Heures
Langue
it
Groupes cibles
Programmatori
Programme / Contenu
Elementi costitutivi riutilizzabili con accesso ottimizzato ai dati
Indirizzamento indiretto di strutture dati complesse tramite i tipi di parametri ARRAY*, VARIANT e REF_TO
Controllo delle versioni tramite digitazione nel progetto e nella biblioteca globale
Creazione di blocchi secondo la norma IEC 61131-3
Utilizzo di ProDiag per generare messaggi di blocco
Approfondimento del linguaggio di programmazione SCL
Approfondimento dei contenuti attraverso esercitazioni orientate alla pratica sul SIMATIC S7-1500 e un modello virtuale di un impianto produttivo.
Prérequis
Conoscenza di SIMATIC S7 corrispondente a TIA-PRO2 o TIA-SYSUP ed esperienza pratica nell'utilizzo di tali conoscenze.
È obbligatoria la conoscenza di base del linguaggio di programmazione SCL secondo TIA-SCL.
Remarque
In questo corso lavorerai con SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 basato su TIA Portal.