Interpretare, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) complessi e specifici che utilizzano la gestione dei dati e i blocchi funzionali di sistema
Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software in un sistema TIA complesso composto da SIMATIC S7, SIMATIC HMI, PROFINET IO e azionamento SINAMICS mediante i tool di diagnostica della piattaforma di sviluppo TIA Portal.
Leggere le informazioni di diagnostica del sistema SIMATIC S7 utilizzando un programma STEP 7 (TIA Portal) e visualizzarle su un'unità SIMATIC HMI
Stabilire la comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Type
Formation en salle
Durée
5 Jours
Langue
it
Groupes cibles
Manutentori
Personale di service
Programme / Contenu
Messa in servizio di un sistema TIA con risoluzione e debug dei problemi del software
Possibili utilizzi per i blocchi di organizzazione degli errori
Lettura, valutazione e visualizzazione di messaggi di diagnostica
Diagnosi di errori in un sistema PROFINET IO con un dispositivo SIMATIC HMI
Diagnosi di errori di sistema SIMATIC S7 con un dispositivo SIMATIC HMI
Configurazione della comunicazione CPU-CPU tramite Industrial Ethernet
Utilizzo di schema a contatti (LAD/KOP), diagramma a blocchi funzione (FBD/FUP), linguaggio di controllo strutturato (SCL) e lista istruzioni (STL/AWL)
Lavorare con oggetti tecnologici
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di nastro trasportatore gestito da un PLC SIMATIC S7-1500.
In aggiunta, nella documentazione del corso sono disponibili:
Introduzione ai controllori Failsafe
Prérequis
Corso TIA-SERV2 o equivalenti conoscenze dei sistemi di automazione.
Remarque
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi TIA-MICRO1 e TIA-MICRO2