Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 e SIMATIC WinCC.
La seconda parte del percorso formativo di service su SIMATIC S7-1500 si basa sulle conoscenze del TIA Portal acquisite nel corso SIMATIC S7-1500 Service 1, che comprende SIMATIC STEP 7, SIMATIC HMI, collegamento di azionamenti SINAMICS e PROFINET IO. Amplierai le tue competenze sulla risoluzione dei problemi e sulla correzione degli errori utilizzando gli strumenti di diagnostica di TIA Portal sia durante la fase di messa in servizio che in quella produttiva. Imparerai a visualizzare gli allarmi su un sistema di controllo e monitoraggio dell'operatore e a conoscere le funzioni di test incluse per il controllo dei programmi in SCL (linguaggio di controllo strutturato), ad implementare un controllo sequenziale in SIMATIC S7-GRAPH e integrare l'elaborazione del valore analogico. Potrai così adattare il tuo impianto alle nuove esigenze e ridurre i tempi di fermo macchina.
Objectifs
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere l'interazione dei componenti TIA
Comprendere, adattare ed espandere programmi STEP 7 (TIA Portal) esistenti, comprese le sequenze di passi e l'elaborazione del valore analogico
Diagnosticare e correggere sistematicamente errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7 con i tool di diagnostica integrati in TIA Portal
Usare le funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)
Eseguire la messa in servizio specifica dei componenti TIA
Adattare la propria configurazione SIMATIC WinCC alle nuove esigenze mediante piccole modifiche o ampliamenti
Type
Formation distancielle
Durée
13 Jours dalle ore 18:00 alle ore 20:30.
Langue
it
Groupes cibles
Manutentori
Personale di service
Operatori
Programme / Contenu
Funzioni di diagnostica hardware del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7
Funzioni di diagnostica software del TIA Portal nel sistema di automazione SIMATIC S7
Possibili applicazioni di diversi tipi di blocchi: funzioni (FC), blocchi funzionali (FB), blocchi organizzativi (OB) e blocchi dati (DB)
Principi di elaborazione dei valori analogici
Controllo sequenziale con SIMATIC S7-GRAPH
Messa in servizio della periferia decentrata su PROFINET IO
Progettazione allarmi in SIMATIC WinCC
Parametrizzazione dell'azionamento SINAMICS
Funzioni di test nel linguaggio di controllo strutturato (SCL)
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Prérequis
Corso S71500S1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Remarque
Questo corso è disponibile anche in modalità in aula: S71500S2.
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-1500S2.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-GRAPHCS, SIE-PNBA, SIE-PNADV, SIE-PNDIAG.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e il software SIMATIC STEP 7 (TIA Portal); per il sistema di automazione SIMATIC S7-1200 sono disponibili i corsi MICRO1 e MICRO2.