Digital Enterprise, il tuo percorso verso l'Industria 4.0: scopri le tue possibilità. Le tecnologie odierne sono così complesse che, per essere sempre aggiornati, è quasi essenziale che la formazione venga eseguita sui dispositivi di allenamento associati. Comprenderai i principi fondamentali della Totally Integrated Automation lavorando su concetti di automazione end-to-end e familiarizzando con i componenti SIMATIC per l'automazione della produzione.
Objectifs
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere il significato di Totally Integrated Automation e Digital Industry
Riconoscere i differenti componenti di un sistema di automazione SIMATIC
Conoscere le potenzialità dell'ambiente di sviluppo TIA Portal
Type
Formation en salle
Durée
3 Jours
Langue
it
Groupes cibles
Decision maker
Personale di vendita
Pianificatori
Programme / Contenu
Digitalizzazione e Industry 4.0
Filosofia TIA
Concetti generali di automazione
Livello di campo, livello di controllo e livello di controllo del processo
Concetti per la pianificazione e l'implementazione
Classificazione e confronto di sistemi bus, controllori programmabili, sistemi di controllo e monitoraggio
Tecnologia dei sensori
Tecnologia di azionamento
SIMATIC PCS 7
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.