Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Surveillance et Configuration du Réseau SINEC NMS avec SCALANCE (IK-MONCS)

  • La complexité et le nombre de participants dans les réseaux de production basés sur Ethernet augmentent constamment en raison des exigences croissantes. La défaillance de certains appareils dans ces réseaux peut entraîner des pertes de production et, dans le pire des cas, l'arrêt de la chaîne de production. Pour minimiser les périodes improductives et les coûts qui en résultent, la transparence des réseaux grâce à une surveillance continue est indispensable. La gestion manuelle de plusieurs appareils peut être chronophage et la configuration de plusieurs appareils ainsi que des appareils de pare-feu et de NAT peut être sujette à des erreurs. SINEC NMS est un système centralisé pour la surveillance d'une grande variété d'appareils dans un réseau, ainsi que pour la configuration et la gestion des portefeuilles de réseaux SCALANCE et RUGGEDCOM.

Objectifs

  • Dans ce cours, vous apprendrez à surveiller, documenter et gérer votre réseau de manière centralisée avec le système de surveillance et de gestion de réseau SINEC NMS. Vous apprendrez les bases et les connaissances nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et gérer votre solution de surveillance de réseau. Pour pouvoir appliquer les connaissances théoriques plus tard, nous accordons une grande importance aux exercices pratiques approfondis tout au long de la formation.

  • À la fin du cours, vous connaîtrez les exigences et les solutions pour la surveillance et la gestion des réseaux industriels et vous pourrez surveiller, documenter et configurer des réseaux industriels avec SINEC NMS.
Type Formation en salle
Durée 3,5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Planificateurs et metteurs en service d'installations
  • Projeteurs
  • Personnel de maintenance et de service
  • Planificateurs et administrateurs de réseaux OT et IT
  • Personnel de vente technique

Programme / Contenu

  • Principes de base de la surveillance de réseau
  • Documenter, inventorier et créer de la transparence dans les réseaux
  • Reconnaître et diagnostiquer les événements réseau
  • Afficher le réseau surveillé de manière individuelle et claire
  • Évaluer et optimiser les performances du réseau
  • Surveillance des appareils externes (surveillance de réseau indépendante du fabricant)
  • Gestion centralisée des utilisateurs avec UMC (User Management Component)
  • Intégration des données de surveillance du réseau dans un système HMI superposé
  • Réaliser des configurations de réseau basées sur des politiques avec SINEC NMS
  • Gestion centralisée des pare-feu et NAT
  • Surveillance du réseau avec plusieurs opérations SINEC NMS
  • Exercices approfondis

Prérequis

  • Connaissances selon le cours Ethernet Fundamentals in Industrial Networks (IK-ETHBAS):

  • Vous devez être familier avec les topologies, les méthodes de transmission, l'adressage et le transport des données et comprendre la terminologie associée. De plus, il est utile de connaître le fonctionnement des routeurs et des commutateurs, ainsi que le modèle de référence OSI.

Remarque

  • Certification (Siemens CEIN-LEVEL)

  • Après la formation, il est possible de passer un test de certification. Ce test fait partie de la certification pour devenir "Siemens Certified Expert for Industrial Networks", qui se compose de plusieurs tests individuels.

  • Veuillez noter qu'avant le début de l'examen, vous devez prouver votre identité en présentant une pièce d'identité valide avec photo.

Prix

2 100 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 10 notes)
Contact