Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Switching et Routage dans les réseaux industriels avec SCALANCE (IK-SWIROS)

  • Un environnement industriel ou lié à l'industrie sans Ethernet n'est plus concevable. Un haut degré de fiabilité et des capacités suffisantes sont exigés des réseaux industriels câblés. En même temps, une connexion sécurisée de ces réseaux Ethernet à une structure de réseau existante ainsi que l'intégration transparente dans un réseau d'entreprise sont fortement requises.
    Dans la partie Switching du cours, vous apprendrez les solutions de réseau commuté et comment elles se connectent aux systèmes en temps réel en théorie et en pratique. La section Routing vous enseignera les bases et les connaissances nécessaires pour planifier, configurer et exploiter des solutions de réseau dans des environnements industriels, structurés par le routage, et leur connexion aux réseaux d'entreprise. Vous vous familiariserez avec les exigences particulières des solutions de routage dans l'industrie et les bases nécessaires de la communication IP, du routage statique, des protocoles de routage et des mécanismes de redondance.
    Le cours comprend suffisamment de temps pour des exercices pratiques, des diagnostics et des dépannages.

Objectifs

  • À la fin du cours, vous serez familiarisé avec les exigences particulières des solutions de réseau industriel et vous aurez les connaissances nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et fournir un support pour des réseaux simples dans un environnement industriel ou lié à l'industrie.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue en

Groupes cibles

  • Décideurs
  • Planificateurs
  • Personnel de vente
  • Ingénieurs de configuration
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnel technique
  • Ingénieurs de projet
  • Personnel de maintenance
  • Personnel de service
  • Industrie : COO
  • IT : CIO, planificateurs de réseau et administrateurs

Programme / Contenu

  • Switching
    • Comparaison entre Ethernet et Ethernet industriel
    • Topologies typiques
    • Mécanismes de redondance (MRP, HRP, Standby Redundancy Protocol, RSTP, Passive Listening, HSR, PRP)
    • Segmentation du réseau avec les VLAN
    • Fonctions industrielles spéciales
    • Diagnostic et dépannage
  • Routage
    • Notions de base sur IPv4 et IPv6 (adressage, échange de données, protocoles importants)
    • Routage statique
    • Redondance des routeurs (VRRP)
    • Routage dynamique (RIP, OSPF)
    • Diagnostic et dépannage
  • Exercices pratiques utilisant les produits SCALANCE

Prérequis

  • Connaissances selon le cours "Ethernet Fundamentals in Industrial Networks" (IK-ETHBAS):

  • Vous devez avoir des connaissances de base sur le sujet "Ethernet" et être familier avec les topologies, les processus de transfert, l'adressage, le transport de données et comprendre le vocabulaire technique associé. Il est également utile de connaître les principes de fonctionnement des routeurs, commutateurs, concentrateurs et le modèle de référence OSI.

Remarque

  • Certification (Siemens CPIN-LEVEL)

  • Cette formation prépare à la certification "Siemens Certified Professional for Industrial Networks - Switching & Routing". Un examen de certification volontaire composé de deux sections aura lieu à la fin de la formation. En option, l'examen peut être passé à une date ultérieure.

  • Veuillez noter qu'avant l'examen, vous devez prouver votre identité en présentant une pièce d'identité valide avec photo.

Downloads

Contact